![Conectores M12 con codificación X](/content/dam/te-com/images/industrial/global/story-hero-rendition/ind-m12-code-x-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
CONECTOR M12 PARA APLICACIONES INDUSTRIALES
Con nuestro conector M12, los instaladores y fabricantes de maquinaria logran terminaciones de conexión con cables Cat 6A sin uso de herramientas; lo que da como resultado una opción más rápida que las soluciones actuales estándar.
Gracias a su diseño de dos partes, el conector M12 FI con codificación X de TE Connectivity, permite que la instalación en campo se simplifique y que se elimine la posibilidad de que algunas piezas caigan en lugares de difícil acceso. Los cables se pueden pelar a una longitud determinada (por lo que no es necesario realizar una medición preliminar) y, luego, se coloca una terminación adecuada, a fin de obtener un rendimiento óptimo mediante el uso de la tecnología de palanca de TE, junto con la función de corte automático de cable integrada en el conector. Esta serie exclusiva de conectores normalizados con instalación sin herramientas le permite reducir el tiempo de montaje y trenzado del cable. Con el cierre final del conector, se realiza una conexión de 10 Gb/s (Cat 6A) libre de errores, con blindaje medioambiental de nivel IP67 (con opción a IP68) y sin el uso de ninguna herramienta.
Aplicaciones
- Controlador lógico programable (Programmable Logic Controller, PLC)
- Servoaccionamiento
- Conmutadores Ethernet industriales
- Puntos de acceso inalámbrico para aplicaciones industriales
- Maquinaria industrial
- Robótica
Características principales
- Conectores por desplazamiento del aislante (IDC)
- Función de corte automático de cables integrada en el conector
- Instalación sin uso de herramientas
- Velocidad de hasta 10 Gb/s
Declaraciones de ventajas
- Instalación rápida y sin errores gracias a la confiabilidad de los contactos IDC, la función de corte automático de cables integrada en el conector y el montaje sin herramientas.
- Terminaciones con los calibres de cable de uso más frecuente: cables AWG 22-24-26, rígidos y trenzados; diámetro exterior del cable: de 6,0 mm a 9,0 mm
- Inspección visible del trenzado del cable y la disposición posible antes del montaje final del conector
![Paso 1: Coloque los cables en el administrador de cables.](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/ind-step1-cablemanager-300X250.jpg)
![Paso 2: Ubique el conector de acoplamiento del administrador de cables en el extremo delantero.](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/ind-step2-precutting-300X250.jpg)
![Paso 3: Haga contacto y corte los cables.](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/ind-step3-prescrewing-300X250.jpg)
![Paso 4: Cierre de la carcasa exterior del conector.](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/ind-step-4-complete-connector-300X250.jpg)