Conectores eléctricos SEACON de acople en húmedo
Estos conectores permiten al usuario hacer e interrumpir conexiones tanto en la superficie como bajo el agua. Nuestros conectores compatibles con la humedad se utilizan en exploración marina, energía renovable y en aplicaciones civiles para las industrias del petróleo y el gas en aplicaciones como cámaras submarinas, comunicaciones de buzo y sistemas ROV.
Los productos eléctricos SEACON de acople en húmedo incluyen:
-
Conectores ALL-WET
La gama ALL-WET ofrece cuatro tipos de estilo diferentes; redondo (AW), dividido (AW), plano (FAW) y hermafrodita en miniatura (MAW) con una serie de configuraciones que van de 2 a 54 contactos clasificados hasta 50 amperios de corriente máxima (dependiendo del cable) y una clasificación de presión acoplada de hasta 20 000 psi.
-
Conectores WET-CON
Esta gama de conectores está disponible en una serie de configuraciones que van de 1 a 16 contactos clasificados hasta 19 amperios de corriente máxima (dependiendo del cable) y una clasificación de presión acoplada de hasta 20 000 psi. Hay opciones de bloqueo de agua/un solo pin/carcasa de metal/alta potencia y Ethernet disponibles.
-
SEA-MATE
La gama SEA-MATE está disponible en 4 tamaños de cubierta de 2 a 37 configuraciones de contacto. Con versiones llenas de aceite y moldeadas disponibles y la capacidad de incorporar tecnología FITA (ensamblaje instalable y comprobable en campo), esta gama de conectores es extremadamente adaptable. Presión nominal a 7500 psi.