![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/polamco-rectangular-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Resistente, mecanizado sólido, alto rendimiento
Presentamos las carcasas posteriores rectangulares POLAMCO de TE, incluidas las carcasas posteriores micro D diseñadas y fabricadas por nuestro equipo experimentado para admitir aplicaciones resistentes y suministradas a clientes de todo el mundo, desde la industria aeroespacial hasta la defensa, y desde el espacio hasta el submarino.
Las carcasas posteriores rectangulares POLAMCO de TE Connectivity (TE) están diseñadas para usarse en las aplicaciones más resistentes. El equipo de diseño ha respaldado las demandas de la industria espacial y se basa en un gran conocimiento para ofrecer esta oferta estándar de productos de la industria espacial y de defensa. Las carcasas posteriores tienen muchas opciones personalizables dentro de los números de pieza estándar, lo que permite a los clientes definir una pieza más larga (para bucles invertidos o componentes eléctricos), a través de soluciones divididas y hardware diferente. Estas carcasas posteriores tienen como objetivo ser tan flexibles como su aplicación (como estándar), y
en TE, si necesita ver un diseño más complejo, esperamos trabajar con usted y aprovechar nuestra experiencia en diseño.
Características
RESISTENTES
• Fabricadas a partir de sólidos, las carcasas posteriores tienen resistencia integral, al tiempo que se optimizan en las secciones de pared para ahorrar peso.
CONFIABLES
• Compatibles con una gama de opciones de terminación, las carcasas posteriores ofrecen una solución confiable para el alivio de presión o la terminación de la pantalla, según la aplicación.
VERSÁTILES
• Se pueden utilizar con varias soluciones de cable (general o de revestimiento interno) y como parte de un sistema con un requisito de reparación.
EFICIENTES
• El uso de una carcasa posterior facilitará el ensamblaje y ayudará a la repetibilidad en el proceso.
Carcasas posteriores D-sub
Una oferta de producto versátil desde carcasas posteriores de una sola pieza hasta dos piezas divididas, con secciones de pared optimizadas para ahorrar peso. Una variedad de opciones de terminación para el revestimiento general o individual. Gestión de cables con alivio de presión o carcasas posteriores de encapsulado. Soluciones para ayudar con el diseño del sistema o la reparación de cables, incluidas la tapa deslizante y las latas vacías.
Serie de productos | Descripción | |
---|---|---|
MBDSM-**S |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA, CARCASAS POSTERIORES DE UNA PIEZA INDIVIDUAL 24308 D-SUB |
|
MBDSM-**TMS |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA, CARCASAS POSTERIORES DE MONTAJE EN BRIDA DE DOS PIEZAS 24308 |
|
MBDSM-**TS* |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA, CARCASAS POSTERIORES DE INTERFAZ RECUBIERTA DE DOS PIEZAS 24308 |
|
MBDSM-U*LH |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA, CARCASAS POSTERIORES DE TAPA DESLIZANTE 24308 |
|
MBDSC-*6S |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA, CARCASAS POSTERIORES DE UNA PIEZA INDIVIDUAL, TAMAÑO 6, ESCC3401/002 D-SUB |
|
MPDSM-**S |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA CON POSTE DE AMARRE, CARCASAS POSTERIORES DE UNA PIEZA INDIVIDUAL 24308 D-SUB |
|
MPDSM-**TMS |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA CON POSTE DE AMARRE, CARCASAS POSTERIORES DE MONTAJE EN BRIDA DE DOS PIEZAS 24308 |
|
MPDSM-**TS* |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA CON POSTE DE AMARRE, CARCASAS POSTERIORES DE INTERFAZ RECUBIERTA DE DOS PIEZAS 24308 |
|
MPDSM-U*LH |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA CON POSTE DE AMARRE, CARCASAS POSTERIORES DE TAPA DESLIZANTE 24308 |
|
MPDSC-*6S |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA CON POSTE DE AMARRE, CARCASAS POSTERIORES DE UNA PIEZA INDIVIDUAL, TAMAÑO 6, ESCC3401/002 D-SUB |
|
BCDSM-X*S |
LATA VACÍA, CARCASAS POSTERIORES DE UNA PIEZA INDIVIDUAL 24308 D-SUB |
|
BCDSC-X6S |
LATA VACÍA, CARCASAS POSTERIORES DE UNA SOLA PIEZA, TAMAÑO 6, ESCC3401/002 D-SUB |
|
96DSM-U*S |
CARCASAS POSTERIORES DE UNA SOLA PIEZA 24308 D-SUB PARA ALIVIO DE PRESIÓN |
|
96DSC-U6S |
CARCASAS POSTERIORES DE UNA SOLA PIEZA, TAMAÑO 6, ESCC3401/002 D-SUB PARA ALIVIO DE PRESIÓN |
|
PWDSM-X*S |
HUECO DE ENCAPSULADO, CARCASAS POSTERIORES DE UNA PIEZA INDIVIDUAL 24308 D-SUB |
|
PWDSC-X6S |
HUECO DE ENCAPSULADO, CARCASAS POSTERIORES DE UNA PIEZA INDIVIDUAL, TAMAÑO 6, ESCC3401/002 D-SUB |
Carcasas posteriores microminiatura
Una oferta de producto versátil desde carcasas posteriores de una sola pieza hasta dos piezas divididas, con secciones de pared optimizadas para ahorrar peso. Una variedad de opciones de terminación para el revestimiento general o individual. Gestión de cables con alivio de presión o carcasas posteriores de encapsulado. Soluciones para ayudar con el diseño del sistema o la reparación de cables, incluidas la tapa deslizante y las latas vacías.
Serie de productos | Descripción | |
---|---|---|
MBMMD-**S |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA, CARCASAS POSTERIORES DE UNA SOLA PIEZA MICRO MINIATURA |
|
MBMMD-**TMS |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA, CARCASAS POSTERIORES DE DOS PIEZAS DE MONTAJE EN BRIDA MICRO MINIATURA |
|
MBMMD-**TS0 |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA, CARCASAS POSTERIORES DE DOS PIEZAS DE INTERFAZ RECUBIERTA MICRO MINIATURA |
|
MPMMD-**S |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA CON POSTE DE AMARRE, CARCASAS POSTERIORES DE UNA SOLA PIEZA MICRO MINIATURA |
|
MPMMD-**TMS |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA CON POSTE DE AMARRE, CARCASAS POSTERIORES DE DOS PIEZAS DE MONTAJE EN BRIDA MICRO MINIATURA |
|
MPMMD-**TS0 |
TERMINACIÓN DE MICRO BANDA CON POSTE DE AMARRE, CARCASAS POSTERIORES DE DOS PIEZAS DE INTERFAZ RECUBIERTA MICRO MINIATURA |
* Para ilustraciones, haga clic en la pestaña de materiales relacionados en la parte superior de la página.