CAM: sistema de conexión para aplicaciones de potencia y señal con mecanismo de bloqueo por manija
La serie CAM ofrece uno de los conectores más robustos disponibles para aplicaciones intervehiculares en entornos hostiles.
La serie CAM ofrece el conector más robusto para aplicaciones intervehiculares y de alta hostilidad. Se ofrecen con diferentes capacidades y disposiciones y vienen equipados con contactos para señal o potencia, por lo que ofrecen una alta diversidad de aplicación. El sistema de manija CAM permite un manejo fácil y rápido. Algunos modelos están equipados con contactos pilotos que permiten un corte con retardo de tiempo en las líneas eléctricas. El sistema de bloqueo garantiza una conexión segura, así como una alta resistencia a las vibraciones.
Beneficios
- Entorno hostil
- Alta resistencia mecánica
- Conexión fácil y rápida
- No incluye componentes halógenos
- Probado en campo
Descripción
- Conector de aluminio con sistema seguro de bloqueo por leva para entornos hostiles
- 6 cubiertas y 21 configuraciones que van de 4 a 61 contactos más la puesta a tierra
- Conexiones para engarzar: sección transversal del cable de hasta 185 mm2
- Configuración: potencia, señal o híbrida
- Opción: versión con conmutador
Características principales
- Corriente nominal: de 15 A hasta 500 A
- Voltaje de servicio: hasta 500 V
- Voltaje de resistencia: hasta 3250 V
- Índice de protección: IP54 (mayor protección opcional)
- Resistencia a la niebla salina: 96 horas o 500 horas
- Rango de temperatura: de -40 °C a +100 °C
Aplicaciones
- Intervehicular
Funciones
- Intervehicular
Normativa
- NFF 16101
- NFF 16102
- UL94