CSR: conector para baterías
La serie CSR representa la solución de ahorro de tiempo y seguridad óptima para la alimentación de la batería en aplicaciones de material rodante.
Con un marcado uso en sistemas de baterías, los conectores CSR mejoran las características de seguridad y reducen el tiempo de mantenimiento durante la operación, gracias al diseño doble que combina una parte fija montada en la estructura y una parte móvil en la batería, una característica que evita el secuestro de potencia cuando la batería está abierta. De conformidad con las normas ferroviarias, la conexión se establece mediante la terminación de orejetas ubicadas en los 2 contactos de alimentación. Este diseño permite además contar con 7 contactos de señal para administrar, por ejemplo, la temperatura, el voltaje y otras señales de datos provenientes de la batería.
Beneficios
- Sistema de montaje en bastidor y en panel
- Mayor seguridad durante la operación
- Cumplimiento de las normas ferroviarias
- Tolerancia de desviación de ±2 mm
Descripción
- Conector de alimentación con montaje en bastidor
- Enchufe fijo y enchufe tipo flotante
- 2 contactos de alimentación destinados a las terminaciones de orejetas
- Calibre 14/conector M10 roscado o calibre 18/conector M12 roscado
- 7 contactos auxiliares de engarce Ø4
Características principales
- Corriente nominal: de -350 A (Ø14) a 500 A (Ø18) y pilotos de 30 A (Ø4)
- Voltaje de servicio: 700 V de CC
- Voltaje de resistencia: 3500 V
- Rango de temperatura: de -40 °C a +100 °C
Aplicaciones
- Sistemas secundarios
Funciones
- Batería
Normativa
- NFF 61030
- EN 45545
- UL94