UIC 552: suministro de alimentación eléctrica
La serie UIC 552 incluye un conector estándar de potencia para aplicaciones ferroviarias que se utiliza en el servicio internacional.
La serie UIC 552 representa una solución probada en campo y de larga data que satisface las necesidades de unión y de cajas de derivación, conexiones de puente y conectores ciegos en aplicaciones en las que se requiera el cumplimiento de la norma UIC 552. Los conectores UIC 552 se encargan de garantizar el suministro de energía entre la máquina locomotora y todos los vagones de las formaciones que realizan viajes internacionales.
Beneficios
- Cumplimiento de la norma UIC 552
- Certificación para su uso en redes ferroviarias
- Paquete completo de conectores UIC disponible
- Bajo costo de mantenimiento
- Probado en campo
Descripción
- Conector de aluminio con sistema de bloqueo automático de la cubierta
- Calibre de un solo polo de 25
- Sección transversal del cable: 185 mm2
- Opciones: cerradura de seguridad, cable coleta de conexión automática
Características principales
- Corriente nominal: 800 A
- Voltaje de servicio: 3000 V de CC
- Índice de protección: IP56
- Resistencia a la niebla salina: 500 horas
- Rango de temperatura: de -50 °C a +120 °C
Aplicaciones
- Intervehicular
Funciones
- Intervehicular
Normativa
- UIC 552
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94