Interruptores submarinos para entornos hostiles con profundidades de operación típicas de 3600 metros y opciones de hasta 7000 metros.
Los interruptores submarinos se utilizan en submarinos, ROV, AUV, UUV, cascos, sumergibles de todo tipo, boyas, sistemas de comunicación submarina, dispositivos de vigilancia, equipos oceanográficos, en cubierta y donde sea que los equipos estén expuestos a entornos marinos severos y otros entornos hostiles. Estos interruptores también se utilizan para perforaciones de pozos de petróleo, control de cabezas de pozo, dragado, puertas de pesca y árboles de navidad submarinos.
Nuestros interruptores incluyen límite, acción positiva y proximidad en una gama de materiales entre los que se incluyen el titanio, el plástico y el acero inoxidable. Estos se pueden suministrar en diferentes capacidades de carga de hasta 7 amperios y presión nominal de hasta 10 000 psig. Para ayudar aún más a la simplicidad, nuestra gama de interruptores de proximidad modulares se ha integrado con el conector Micro WET-CON, lo que hace de este interruptor un componente muy modular que se instala y reemplaza fácilmente en el campo, pero sin comprometer la resistencia y la confiabilidad.
Interruptores submarinos
El grupo Marine, Oil & Gas (MOG) de TE ofrece una variedad de interruptores submarinos versátiles y resistentes que se adaptan a distintas aplicaciones. Estos incluyen límite, acción positiva e interruptores de proximidad en una gama de materiales entre los que se incluyen el titanio, el plástico y el acero inoxidable. Estos se pueden suministrar en diferentes capacidades de carga de hasta 7 amperios y presión nominal de hasta 10 000 psig. Para ayudar aún más a la simplicidad, nuestra gama de interruptores de proximidad modulares se ha integrado con el conector submarino compatible Micro WET-CON, lo que hace de este interruptor un componente muy modular que se instala y reemplaza fácilmente en el campo, pero sin comprometer la resistencia y la confiabilidad.
Los interruptores de TE son aptos para implementarse de manera exitosa en submarinos, ROV, AUV, UUV, cascos, sumergibles de todo tipo, boyas, sistemas de comunicación submarina, dispositivos de vigilancia, equipos oceanográficos, en cubierta y donde sea que los equipos estén expuestos a entornos marinos severos y otros entornos hostiles. Estos interruptores también se utilizan para perforaciones de pozos de petróleo, control de cabezas de pozo, dragado, puertas de pesca y árboles de navidad submarinos.
Descargue la Guía de selección de productos
Guía de selección de A130-104-X
Interruptores submarinos
- Sellado herméticamente
- Apto para más de 50 000 ciclos
- Presión: hasta 10 000 psig (aprox., 23 000 pies/7000 m)
- Capacidades de carga: hasta 7 amperios