Base de control de iluminación NEMA para optimizar la eficiencia y reducir el tiempo de comercialización

La base mejorada LUMAWISE Endurance N es un ensamble NEMA de control de iluminación versátil diseñado para optimizar el alumbrado público y exterior. Integra conmutación de suministro de CA, una fuente de suministro de CC, protección contra sobretensiones, control de conmutación de relevador y una interfaz de medición de energía en una solución compacta. Su diseño mejorado hace posible una reutilización rentable mediante la organización de las interfaces de señalización y suministro de CC para simplificar el desarrollo. Compatible con los receptáculos ANSI C136.41 con control de regulación de luz, la base proporciona un punto de partida ágil para diferentes soluciones electrónicas diseñadas por el cliente, lo que hace posible un desarrollo más rápido y reduce el tiempo de comercialización.

El nodo de control para alumbrado público es una plataforma que ofrece oportunidades prácticamente ilimitadas para crear valor a través de la innovación; sin embargo, casi todas las soluciones deben abordar algunas necesidades comunes, entre ellas: montaje y sellado mecánicos, protección contra sobretensiones, conmutación de carga, conversión de suministro de CA/CC y una interfaz de medición de energía. Gracias a la base mejorada LUMAWISE Endurance N, hemos logrado implementar estas características fundamentales en una plataforma robusta, flexible y fácil de conectar. Nuestra plataforma hace posible que los ingenieros y diseñadores se enfoquen en la innovación y que incorporen características diferenciadoras propias en el producto, sin necesidad de preocuparse por el suministro de corriente continua ni por cómo interactuar con el relevador de conmutación. Incluso para los ingenieros con experiencia en el diseño e implementación de suministros de CA/CC aislados con múltiples salidas, existen diversos retos y oportunidades al abordar costosos procesos de diseño a lo largo de las fases de desarrollo y cualificación. Esta realidad se acentúa aún más cuando el producto debe considerar requisitos sobre línea de fuga, distancia mínima de seguridad y emisiones por parte de múltiples organismos de certificación y normalización. Las funciones de suministro de energía ya implementadas en la base NEMA eliminan los riesgos asociados al calendario del proyecto y el costo que implican los cambios de diseño. Además, reducen el costo de oportunidad al permitir una mayor innovación de valor agregado utilizando el mismo tiempo y los mismos diseñadores y agiliza las cadenas de suministro, todo para impulsar el beneficio neto al final del proyecto.

Características técnicas:

Accesorios para alumbrado público conforme a ANSI

MATERIALES:  
Conector Tereftalato de polibutileno (PBT)
Contactos de regulación de luz Aleación de cobre chapado en oro
Contactos de alimentación Aleación de cobre estañado
Empaque  Espuma de vinilo‑nitrilo
Junta tórica Silicón
De conformidad con RoHS
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES  
Temperatura de funcionamiento -40 °C a +85 °C
Humedad relativa Funcionamiento: entre 15 % y 96 %, entornos sin condensación
Altitud
Funcionamiento -15 m a +2,000 m
No operativo -15 m a +14,000 m
Funcionamiento -15 m a +2,000 m
No operativo -15 m a +14,000 m
ESPECIFICACIONES  
Aplicación 114-133085
Producto 108-133085
  • Interfaz de alumbrado público que cumple con las normas NEMA/ANSI
  • Rango de entrada universal de CA
  • Protección contra sobretensiones integrada
  • Salida de CC aislada de 24 V mA para comunicaciones de control de balastra
  • Salidas aisladas de 5 V y 3.3 V CC para aplicaciones en circuitos de clientes
  • Interfaz de señal de bajo voltaje a lámpara
  • Interfaz de detección de voltaje y corriente de línea para medición de energía
  • Relevador de larga duración con conmutación cruzada cero para control de carga de CA
  • Diseño de conformidad con las normas UL 773 y ANSI C136.41 y con la regla del título 47, apartado 15 de la FCC
Ventajas de la base mejorada
Chat sobre la base mejorada
Página del formulario de contacto
¡Convirtamos las ideas en innovaciones! Comunícate con un experto.
  1. Innovación avanzada en los nodos de control de alumbrado público (inglés)

El nodo de control de alumbrado público conforme a NEMA es una plataforma en la que las oportunidades para crear valor son ilimitadas, pero casi todas las soluciones deben abordar algunas necesidades comunes: montaje y sellado mecánicos, conmutación de carga, conversión de energía CA/CC e interfaz de medición de energía. Con la base LUMAWISE Endurance N, TE Connectivity implementa estas características esenciales en una plataforma robusta, flexible y fácil de conectar.