Un sensor de movimiento nuevo diseñado para aportar sostenibilidad y eficiencia a la arquitectura del alumbrado público. Con una zona de detección de hasta 15 metros y una gran capacidad de detección por rayos infrarrojos, el sensor de movimiento LUMAWISE puede alumbrar el camino incluso en entornos difíciles. Por su interoperabilidad con luminarias nuevas y existentes, el sensor de movimiento LUMAWISE es compatible con una amplia gama de componentes y sistemas.

Soluciones innovadoras de sensores de movimiento que utilizan una arquitectura de dos nodos
Los sensores de movimiento LUMAWISE están diseñados para el alumbrado público y son soluciones inteligentes de eficiencia energética, seguridad y protección. Los sensores hacen posible el ahorro de energía al regular la intensidad de la lámpara cuando no se detecta movimiento y al encenderala automáticamente cuando se detecta movimiento. Disponible en varias versiones, el sensor de movimiento LUMAWISE es compatible con los ecosistemas Zhaga-D4i y 0-10V, lo que facilita actualizar los sistemas existentes. Con una zona de detección de 30 × 6 metros líder en el mercado y opciones personalizables, como versiones rectangulares y circulares, el sensor de movimiento LUMAWISE es la forma más sencilla de transformar cualquier lámpara en una solución de iluminación inteligente.
Portafolio de productos
Sensor de movimiento programable LUMAWISE
Diseñado para el alumbrado público, ahorra energía al regular la intensidad de la lámpara sin dejar de reaccionar al movimiento. Esta versión programable hace posible a los usuarios personalizar los niveles de brillo, el tiempo de encendido y los límites de luz ambiental. También está disponible con lente de zona de detección rectangular y circular.
Sensor de movimiento LUMAWISE con salida analógica
El sensor de movimiento LUMAWISE con salida analógica es una versión analógica del popular sensor de movimiento LUMAWISE de TE Connectivity que está diseñado para el alumbrado público. Este dispositivo proporciona una señal alta a un NLC para indicar la detección de movimiento. Están disponibles en versiones rectangulares y circulares, por lo que ofrecen flexibilidad para diversas aplicaciones de alumbrado público.
El sensor de movimiento LUMAWISE está diseñado para el alumbrado público. Este dispositivo de conexión cuenta con la interfaz estándar Zhaga Book 18 para facilitar la actualizacion y cuenta con una zona de detección líder en el mercado de 30x6 metros.
Características del producto
Estándar | Programable | Salida analógica | |
Zona de detección a 5 m | Rectangular de 30 m x 6 m o circular de Ø 10 m | Rectangular de 30 m x 6 m o circular de Ø 10 m | Rectangular de 30 m x 6 m o circular de Ø 10 m |
Certificación Zhaga | ZhagaD4i, Book 18 | ZhagaD4i, Book 18 | n/a |
Salida de señal | DALI-2 por Parte 303 |
DALI-2 por Parte 303 | Salida con colector abierto (movimiento) 0-3.3v analógico (nivel de luz) |
Lente | Circular (10 m), Rectangular (30 m x 6 m) | Circular (10 m), Rectangular (30 m x 6 m) | Circular (10 m), Rectangular (30 m x 6 m) |
Altura de montaje | 5 a 12 m | 5 a 12 m | 5 a 12 m |
Careta del lente | 2396399-1 | 2396399-1 | 2396399-1 |
Límites día/noche | Lux 18 apagado / 35 encendido (-1), Lux 35 apagado / 18 encendido (-2), Lux 20 apagado / 20 encendido (-3) | Programable vía MB2 | Lux 250 apagado / 250 encendido |
Configurable por el usuario | n/a | Niveles de límites de día/noche, Tiempo de encendido, Niveles de regulación | n/a |
Aspectos eléctricos | Conectado por bus, 6 a 8 mA típico (según IEC 62386) | Conectado por bus, 6 a 8 mA típico (según IEC 62386) | Entrada de 10-24 V de CC, <50 mW |
Normativa | IEC 62386 Parte 101, 103, 303, DiiA Parte 351, marca CE, IEC 61347-1, -11 | IEC 62386 Parte 101, 103, 303, DiiA Parte 351, marca CE, IEC 61347-1, -11 |
UL773 |
Entornos de funcionamiento | -40 °C a 65 °C, IP66, IP68 | -40 °C a 65 °C, IP66, IP68 |
-40 °C a 65 °C, IP66, IP68 |
Aspectos mecánicos | 42 mm de alto x 79.7 mm de diámetro, IK07 | 42 mm de alto x 79.7 mm de diámetro, IK07 | 42 mm de alto x 79.7 mm de diámetro, IK07 |
Aplicaciones
- Alumbrado público y de áreas al aire libre
- Iluminación de ciclovías y vías peatonales
- Estacionamientos y garajes
- Agencias de automóviles
- Iluminación para techos altos
- Iluminación solar
Conoce el sensor de movimiento ANSI diseñado para mejorar la eficiencia del alumbrado público. Con un rango de 15 metros y una sólida detección de infrarrojos, el sensor de movimiento LUMAWISE con salida analógica está diseñado para iluminar el camino. Compatible con diversos componentes y sistemas, se integra a la perfección tanto con las nuevas lámparas como con las ya existentes para una amplia interoperabilidad.