Cubiertas para controles fotográficos de alumbrado público
Las bases de fotocontrol de TE Connectivity de 76 mm y 81 mm de diámetro, que cumplen la norma ANSI 136.41, con fundas y cubiertas de distintas alturas, proporcionan una interfaz total de potencia y señal entre el fotocontrol y el receptáculo de regulación. Esta interfaz se puede utilizar en aplicaciones, como dispositivos de iluminación LED de carreteras, calles y áreas al aire libre. La base consta de terminales de potencia de cierre por torsión y de señal con resorte y un empaque de espuma que se suministra por separado. Al acoplarse con la cubierta de 5 VA o en combinación con mangas de color de abertura lateral o superior, el fotocontrol logra un grado de protección IP66.
Características del producto
Accesorios para alumbrado público ANSI
Base del controlador de luz - Base mejorada LUMAWISE Endurance N
Posiciones | 5, 7 | Temperatura de funcionamiento: °C |
-40 °C a +105 °C |
Grado UL | Cubierta con clasificación UL 94 de 5 VA | Grado de protección | IP66 |
Cubiertas para bases | 76 / 80 / 84.7 mm | Alturas de la cubierta | 50 a 130 mm |
Colores de la cubierta | Transparente, gris claro y gris humo traslúcido | Diseño de la manga | Aberturas laterales o superiores para alojar dispositivos de detección de luz direccional |

Producto destacado
Cubierta para fotocontrol Lumawise
Las cubiertas de fotocontrol LUMAWISE de TE Connectivity, de conformidad con la norma ANSI 136.41, son ideales para aplicaciones como las lámparas LED para carreteras, calles y de áreas al aire libre. Cuando se combina con la base o con mangas de colores con aberturas laterales o superiores, la cubierta de fotocontrol con clasificación 5 VA proporciona una solución con un grado de protección IP66. La base consta de terminales de potencia de cierre por torsión y de señal con resorte y un empaque de espuma que se suministra por separado.