Control confiable del alumbrado público
Los fotocontroles son una solución eficaz para automatizar fuentes de iluminación exterior y obtener mejor visibilidad, seguridad y estética. En las carreteras, se puede reducir el riesgo de accidentes nocturnos. En las ciudades, el alumbrado público puede contribuir a disuadir los actos de delincuencia y aumentar la visibilidad para los peatones.
La iluminación exterior en áreas residenciales ayuda a aumentar el atractivo y la seguridad de espacios verdes, áreas comerciales, estacionamientos y espacios comunes, como pasarelas públicas, calles residenciales y alrededores de edificios de apartamentos. En las zonas cercanas a las fábricas y los almacenes, la iluminación del área exterior ayuda a prevenir accidentes, ya que se mejora la visibilidad de las personas, los equipos y los objetos circundantes.
Los sistemas de iluminación exterior de Toda están ofrecen un diseño cada vez especializado para brindar compatibilidad con soluciones conectadas para las ciudades inteligentes de hoy y del futuro. Por lo general, estos sistemas combinan alguna tecnología de comunicación inalámbrica con luces LED y controles de atenuación. Con el objetivo de definir el alcance de estos avances, los ingenieros han tenido que actualizar los estándares en torno a una nueva visión global para el estado futuro de la iluminación automatizada.
Sin embargo, hay lugares y regiones específicas donde la atenuación de la luz está prohibida, por ejemplo, en carreteras, así como en las zonas menos pobladas. En estos casos, la actualización de luminarias puede resultar demasiado costosa, si se lo compara con los beneficios obtenidos de una actualización. En los casos en que la mejor opción es un dispositivo de iluminación con control de atenuación, resulta conveniente realizar un análisis de riesgos exhaustivo, a fin de identificar los peligros causados por la reducción de la potencia de iluminación y de mantener la seguridad.
Con base en nuestros 50 años de experiencia en el diseño de controles robustos para sistemas de iluminación en comunidades de todo el mundo, hemos desarrollado los fotocontroles LUMAWISE ALR para automatizar el funcionamiento de las luminarias en una amplia variedad de aplicaciones de encendido/apagado. En la mayoría de las aplicaciones, se pueden utilizar los fotocontroles de nuestra serie LUMAWISE ALR 7000, 8000 y AA.

Soluciones de fotocontrol para aplicaciones de iluminación exterior de TE
Tanto nuestros controles de la serie 7000 como de la serie 8000 cuentan con una conexión de bloqueo universal de tres polos, compatible con todos los receptáculos NEMA/ANSI C136.10. El uso de un receptáculo giratorio permite que el orificio de la fotocélula quede en una misma orientación, la cual es, por lo general, al norte. Este componente permite entonces que los dispositivos de iluminación se enciendan justo antes del atardecer y se apagan después del amanecer. El diseño de enclavamiento de la base/tapa, común a ambos controles, se fabrica con materiales con clasificación para altas temperaturas según UL. Estos productos se diseñaron para soportar la operación en entornos hostiles, como lo requiere la iluminación vial. Además, brinda protección el polvo, la lluvia, el hielo y la nieve para los componentes eléctricos. Los fotocontroles están equipados con un sensor con filtración de rayos infrarrojos, que responde a los cambios de luz con una sensibilidad que imita el ojo humano. Además, este filtrado proporciona una detección de luz uniforme que permite reducir (significativamente) la deriva del sensor durante toda la vida útil del control. Las clasificaciones de voltaje de 105 a 305 V de CA a 50/60 Hz permiten que este control se aplique a una amplia gama de aplicaciones.
LUMAWISE ALR, serie 7000
El control de la serie LUMAWISE ALR 7000 es un fotocontrol asequible y de grado utilitario para luminarias con programas de mantenimiento que requieren mayor frecuencia de ejecución. Con una vida útil esperada de entre 8 y 10 años, este control puede durar más que la mayoría de las lámparas incandescentes de descarga de alta intensidad (HID). Clasificado para cargas de hasta 1000 vatios y temperaturas de entre -40 °C (-40 °F) y 65 °C (149 °F), este control robusto supera los 20 000 ciclos de encendido y apagado que se requieren para la certificación ANSI C136.10. La serie 7000 incorpora un varistor de óxido metálico (MOV) de 20 mm con una clasificación de 15 000 A, o bien 480 julios para aplicaciones de protección contra sobretensión.
LUMAWISE ALR, serie 8000
La serie 8000 se diseñó para soportar entornos de iluminación vial con productos que superen los 20 años de duración, lo que iguala a la prolongada vida útil de las lámparas LED actuales. En nuestros diseños, se han eliminado los condensadores electrolíticos, a fin de duplicar de forma efectiva la vida útil nominal de este control en comparación con la serie ALR 7000. Algunos componentes, como las placas de circuito FR4 de doble cara, se diseñaron para entregar un funcionamiento robusto y de bajo mantenimiento durante la vida útil del control.

Tapas abiertas y de cortocircuito LUMAWISE
Además de brindar resistencia a la intemperie y al paso del tiempo, las tapas abiertas y de cortocircuito de la serie LUMAWISE ALR proporcionan protección medioambiental con clasificación IP54 para receptáculos de fotocontrol en luminarias exteriores. Nuestra línea de tapas abiertas y de cortocircuito LUMAWISE Endurance N ofrecen protección con clasificación IP66 para aplicaciones que requieren un sello totalmente a prueba de polvo que proporcione una protección mejorada contra el chorro de agua.
Estas tapas de cortocircuito mantienen energizado el dispositivo de iluminación de forma segura antes de la colocación del fotocontrol, o bien para durante las tareas de mantenimiento. Si la iluminación ya no es necesaria o se debe suspender, se puede colocar una tapa abierta, desconectándola del servicio eléctrico. Los modelos de la serie LUMAWISE ALR MC-10 incorporan una protección contra sobretensiones sin cableado ni componentes adicionales.
Compre tapas abiertas y de cortocircuito de la serie LUMAWISE ALR
LUMAWISE ALR, serie AA
Los productos de la línea LUMAWISE ALR AA son fotocontroles de tipo botón con cable para su integración en postes de luz, apliques de pared para exteriores o accesorios de iluminación montados en el suelo. El diseño compacto y de bajo perfil convierte a este control en la opción ideal para incorporar en luminarias decorativas y comerciales o industriales de especialidad. El diseño con entrada de cable proporciona versatilidad, lo que permite que el control se coloque en una ubicación estrecha con cables dispuestos de tal forma que el acceso resulte sencillo.
La carcasa de policarbonato de alto impacto, estabilizada por UV, hace que este control sea resistente y brinde protección medioambiental. Los modelos (105M/1068M) que vienen equipados con protección contra sobretensiones de tipo MOV se pueden utilizar en aquellas ubicaciones en las que las sobretensiones frecuentes representen un problema. En el caso de las luminarias HID, las que tienen temperaturas más altas, se ofrece una versión de alta temperatura ambiente (fotocontrol 105HA). Este modelo incluye aislamiento y un disipador térmico para absorber el exceso de calor y prolongar la vida útil del control.