Estos productos de iluminación de calles proporcionan una protección confiable para los controles que se utilizan en la iluminación exterior de calles y áreas al aire libre. Los productos LUMAWISE Endurance N cumplen con ANSI C136. El conector de receptáculo está integrado en el dispositivo de iluminación y recibe una base que es la base del control de iluminación. El receptáculo acoplado y la base proporcionan una solución de interconexión sellada entre la luminaria y el módulo de control. La serie de productos ofrece cubiertas resistentes a los rayos UV con clasificación de alto impacto como accesorio de la base para sellar y proteger notablemente los controles de iluminación cerrados y mantener la atenuación de la iluminación de calles y otras funciones incluso en condiciones hostiles. Los productos LUMAWISE Endurance S se utilizan en aplicaciones de iluminación de calles de bajo voltaje listas para sensores. Endurance S se ofreció originalmente para luminarias controladas DALI que cumplen con el libro 18 de ZHAGA. La cartera de productos incluye conectores de receptáculos, bases y domos y se ha ampliado para permitir la arquitectura de doble nodo, Z10 para atenuación de 0 a 10 voltios y otras aplicaciones. Los controles fotográficos de las series LUMAWISE ALR 7000 y 8000 proporcionan un control de múltiples voltios de alto rendimiento y grado utilitario para aplicaciones exigentes de iluminación de carreteras, calles y áreas al aire libre. El diseño de control fotográfico de la serie 7000 supera los 20 000 ciclos de operación de encendido/apagado según la norma ANSI C136.10, mientras que el control fotográfico de la serie 8000 reduce significativamente los condensadores electrolíticos, lo que resulta en un control de larga duración.
Características
- Cumplimiento de ANSI C136
- Cumplimiento del libro 18 de Zhaga
- Sellado IP65 e IP66 (certificación CB)
- alta resistencia al impacto IK08/IK09
- Clasificación UL UV-f1 para uso en exteriores
Ventajas
- Sigue los estándares de la industria
- Permite la gestión de la energía a través de la funcionalidad de encendido/apagado y atenuación
- Proporciona un acoplamiento sellado y seguro de bajo par de la base de control y el receptáculo
- Prolonga la vida útil en entornos exteriores hostiles con materiales resistentes a los rayos UV y sellado y ventilación efectivos.
Aplicaciones
- Iluminación LED exterior
- Iluminación de carreteras
- Iluminación de estacionamientos
- Iluminación de áreas públicas
- Iluminación de estaciones de trenes
- Iluminación de caminos
- Iluminación de calles y áreas al aire libre
- Iluminación de líneas de tranvía
- Controles de iluminación
ZHAGA
Libro 18
ANSI
C136