Conectividad Ethernet de última generación para una tecnología de mayor densidad
Los conectores RJ45 están diseñados específicamente para terminar los cables Ethernet y conectarse a computadoras, enrutadores, LAN y otros tipos de equipos de comunicaciones de datos. Los conectores RJ45 (un tipo de interconexión de enchufe hembra registrada) son un tipo popular de conector de par trenzado diseñado con ocho posiciones y ocho contactos (8P8C). Nuestra cartera cuenta con conectores RJ45 fabricados en configuraciones de múltiples puertos y puertos únicos con estilos de enchufe hembra y conectores modulares. Estas piezas están disponibles en configuraciones de múltiples puertos agrupados y apilados y versiones con protección y sin protección.
¿Qué es un conector RJ45? Nuestra cartera de conectores RJ45 incluye soluciones que pueden terminar en una PCB de tres maneras: montaje en superficie, orificio pasante - ajuste a presión y orificio pasante - soldadura. Estos están diseñados para orientaciones de montaje de PCB verticales y de ángulo recto, con opciones de puesta a tierra para puesta a tierra de panel, puesta a tierra de PCB y panel, y puesta a tierra de PCB. Nuestros conectores RJ 45 se utilizan en aplicaciones de circuitos de alimentación y señal.