Densidad máxima, mitad del espacio
El espaciado de los puertos está en una línea central de 7 mm y ocupa solo la mitad del espacio de un enlace Ethernet RJ45 tradicional. Además del receptáculo de alta densidad, TE ofrece el conjunto de cables de acoplamiento junto con soluciones de gestión de cables para configuraciones de una sola caja y bastidor. El conjunto de receptáculos y cables se rediseñó para eliminar la indeseable configuración de par dividido RJ45, lo que conduce a un mayor rendimiento eléctrico. Además, la función de enganche incorpora un cabo fácil de usar que facilita hasta 96 puertos en una tarjeta de una sola línea. Debido a la densidad en la cara del receptáculo, la luz de los LED se transfiere a través de la funda del cable y acercan la luz indicadora del puerto al usuario final.
Características del producto:
Conectores RJ point five
- Aproximadamente el doble de la densidad ofrecida sobre el enlace Ethernet RJ45 estándar
- El receptáculo es un diseño modular que permite una implementación fácil y rápida de extensiones de productos
- Las instalaciones de campo se ofrecen en conjuntos de cables y proporcionan una solución opcional frente a la solución terminada de fábrica
- El producto admite velocidades gigabit de cable trenzado (estañado) Cat5e U/UTP y Cat5e F/UTP