Instalaciones de campo rápidas y sencillas con enchufes IP20
Nuestros enchufes modulares industriales RJ45 Cat6A IP20 se pueden utilizar en conexiones Ethernet Cat6A, donde la instalación de campo rápida y sin errores es un requisito clave. Las características incluyen la función de corte automático de cables, un diseño resistente y un ensamblaje sin errores en menos de un minuto. Descargue el folleto del producto para ver cómo puede usar este enchufe sin la necesidad de herramientas especiales.
Función de corte automático de cables. El último RJ45 IP20 Cat Industrial de TE Connectivity. El enchufe 6A se basa en la tecnología de núcleo común, una tecnología de plataforma utilizada en toda la familia de productos RJ45 industriales. Este RJ45 Cat. El enchufe 6A está ampliando la familia de diseños de núcleo común de Cat5e instalables en campo con un conector que se puede terminar sin herramientas con cables Cat6A en el campo. Esta solución incluye una función de corte automático de cables, que proporciona una instalación sin errores y un rendimiento óptimo en el campo. Al cerrar la carcasa del núcleo, el exceso de cable se corta al mismo tiempo que los cables se conectan a los contactos del enchufe. Esta solución de TE es capaz de terminar la variante de cable cat6A más utilizada y puede manejar velocidades de bits de 10 Gb/s, soportando anchos de banda de hasta 500 MHz.
Debido a su diseño robusto, que incluye una instalación fácil y sin errores y un rendimiento óptimo de la función de corte de cable, el enchufe RJ45 Cat 6A es particularmente adecuado para aplicaciones de cables industriales exigentes, como gabinetes de control, motores/control de motores, maquinaria, robótica y más.
- Ruud van den Brink,
- Gerente de productos
1 Min
IP67
22 a 26
Características
- Cat de núcleo común de una sola pieza. Enchufe 6A con instalación sin herramientas
- La función de corte automático de cables proporciona una instalación sin errores y un rendimiento óptimo
- Carcasa sellada opcional que garantiza el rendimiento IP65/67
- Soporta un mínimo de 750 ciclos de acoplamiento
Beneficios
- El montaje sin errores en menos de 1 minuto y el rendimiento óptimo se obtienen con la función de corte automático de cable integrada
- El diseño robusto y las características especiales (por ejemplo, sujetador de metal) hacen que el enchufe sea extremadamente adecuado para aplicaciones industriales exigentes
- Se puede terminar una amplia gama de cables (GTE 26 a GTE 22, sólidos y trenzados) sin el uso de herramientas
Aplicaciones
- Gabinetes de control
- Robótica
- Motor/controles de motor
- Maquinaria
- e instalaciones de cable industriales en muchas otras aplicaciones