Flexibilidad compacta y duradera
Representan la opción ideal para aplicaciones de sistemas de cabina de alto rendimiento. Estos conectores permiten aprovechar al máximo el espacio y la densidad. Diseñados para entornos hostiles, los conectores de la serie en línea ABC soportan temperaturas de entre -65 °C y +175 °C, entornos de alta humedad en altitud, vibraciones y exposiciones a fluidos aeroespaciales. Está línea de productos ofrece además características de bajo nivel de humo, toxicidad e inflamabilidad.
Características
Conectores de la serie en línea DEUTSCH ABC
- Cubiertas livianas y resistentes a la corrosión de materiales compuestos:
Conectores modulares: material compuesto niquelado
Conectores en línea: materiales compuestos de polieterimida (PEI) resistentes a productos químicos
- Sellos: mezcla de fluorosilicona
- Insertos: material termoplástico con relleno de vidrio
- Accesorios de montaje: acero inoxidable
- Soporte de trenza: acero inoxidable pasivado
- Temperatura de funcionamiento: -65 °C a +175 °C
- Contacto removible para engarces estándar de la línea AS39029
- Módulos de "media pulgada" impermeables
- Arandela trasera de fluorosilicona con un sello triple de cable y sellado interfacial tipo corcho en botella
- Variedad de disposiciones de módulos disponibles que permiten la terminación de cables con calibre estándar de 22, 20, 16 y 12 hilos para necesidades de señal y baja potencia
- Módulos y cubiertas codificados para evitar falsos acoplamientos
- Codificación por colores para una fácil identificación
Configuraciones flexibles en un conector compuesto que ofrece ahorro de peso y aislamiento ambiental
Aplicaciones
- Aplicaciones comercial de aire, incluida la iluminación de cocinas y techos
- Entretenimiento a bordo
- Conjuntos de cable a cable
- Navegación
- Bastidores y paneles
- Defensa antimisiles