Smart Choice para placa de circuito
Las fuerzas altas de acoplamiento de estos conectores más grandes se reducen considerablemente con el uso de los pines y enchufes de torsión de fuerza baja que son estándar para la línea de productos MCEM MIL-DTL-55302.
Diseño flexible para placas de circuito. Los conectores de módulo estándar de alta densidad (HDSM), así como los conectores Microdot Card Edge Metal (MCEM) MIL-DTL-55302, se utilizan con frecuencia en aplicaciones de placa de circuito debido al uso de pines y enchufes de torsión de fuerza baja. El Microdot Center Jack/Metal (MCJ/MCJM) permite el acoplamiento del tornillo de gato central. El conector de línea de tira de plástico Microdot Connector Strip (MCS) utiliza la misma confiabilidad del pin de torsión, pero ofrece un diseño flexible con un enganche simple y hasta 120 contactos.
Beneficios
- MIL-DTL-55302
- Orificio pasante, tecnología de montaje en superficie (Surface Mount Technology, SMT), montaje en borde, tipos de montaje de PCB
Características
- Gran cantidad de pines: hasta 184 pines conforme a la norma MIL
- Enchufes de fuerza baja
- Fuerza baja de acoplamiento