![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/heat-shrink-tubing-470x445-b.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Tubos termocontraíbles automotrices
Diseñados para entornos exigentes. Los tubos termocontraíbles automotrices de TE Connectivity (TE) brindan protección a largo plazo contra la penetración de humedad, la corrosión, los daños mecánicos y las temperaturas extremas.
FLEX
Diferentes grados de flexibilidad, desde tubos altamente flexibles hasta semirrígidos.
7:1
Disponibles con proporciones de contracción desde 2:1 hasta 7:1.
CERTS
Plantas de producción totalmente certificadas según TS16494 e ISO 14001; cumple con la directiva RoHS/vehículos en final de vida útil (ELV)
Ofrecemos una solución completa en cuanto a tubos termocontraíbles, incluidos servicios para equipos de instalación, soporte de ingeniería de aplicación y capacitación. Los tubos termocontraíbles Raychem de TE están hechos de materiales formulados de forma excepcional, los cuales se mejoraron mediante reticulación por radiación, una tecnología en la que TE ha sido pionera. Nuestro diseño de producto ofrece contracción repetible y confiable para adaptarse a la instalación compatible con muchos procesos de fabricación. Los tubos de pared única de TE se pueden utilizar siempre que se necesite aislamiento confiable, alivio de presión y protección contra la abrasión mecánica y el uso excesivo de sustancias químicas. Son el medio ideal para identificar o codificar componentes, o bien, simplemente se pueden usar para mejorar la estética. La gama de productos revestidos con adhesivos de TE muestra su resistencia en situaciones en las que el sello y el encapsulado son requisitos fundamentales, además de demostrar muchas de las características de los productos de pared única. El adhesivo interno brinda un sello hermético contra la penetración de humedad y fluidos.
Aplicaciones vehiculares
Guías de producto para tubos termocontraíbles
-
Tubos termocontraíbles para diseño de arneses
Productos de sello y protección para haces de cables, conectores, terminales y empalmes.
-
Tubos termocontraíbles para gestión de fluidos
Protección para conectores automotrices, terminales y haces de cables, tuberías y mangueras.
-
Tubos termocontraíbles para protección mecánica
Revestimientos protectores versátiles para componentes automotrices.
Características
- Disponible en una amplia gama de materiales, poliolefinas, fluoropolímeros y elastómetros.
- Diferentes grados de flexibilidad, desde tubos altamente flexibles hasta semirrígidos.
- Diseñado para funcionar en entornos a temperaturas altas o bajas.
- No incluye componentes halógenos y es retardador de llamas para cumplir con una gama de normas de la industria.
- Disponible en varios tamaños, estructuras, longitudes y colores.
- Disponibles con proporciones de contracción desde 2:1 hasta 7:1.
- Tamaños a la medida específica que solicite el cliente a pedido.
- Cumple con la directiva RoHS/ELV
- Plantas de producción totalmente certificadas según TS16494 e ISO 14001
Ventajas
- Instalación rápida y sencilla con el respaldo de una amplia gama de equipos de aplicación de TE.
- Proporciona rendimiento y confiabilidad en entornos exigentes.
- Protección duradera y a largo plazo contra la penetración de humedad, la corrosión, los daños mecánicos y las temperaturas extremas.
- Diseñado para ser rentable.
- El diseño del producto asegura la contracción repetible y confiable para adaptarse a la instalación compatible con muchos procesos de fabricación.
- Todos nuestros tubos termocontraíbles incluyen servicios, como son, equipos de instalación, soporte de ingeniería de aplicación y capacitación.