MEJOR CLARIDAD CON MENOS AGRIETAMIENTO POR FLEXIÓN
Los tubos termocontraíbles RW-175 mejorados brindan mejor claridad, menor agrietamiento por flexión y excelente protección.
Los tubos RW-175/RW-175-E son altamente resistentes a las llamas, las altas temperaturas y los productos químicos. El material de fluoruro de polivinilideno modificado proporciona excelente resistencia al corte y la abrasión. Gracias a la proporción de contracción 2:1 en una amplia gama de tamaños, ofrecen excelente aislamiento, protección mecánica y alivio de presión de conectores de múltiples pines, juntas de soldadura y demás conexiones delicadas. El diseño con pared muy delgada y el color trasparente estándar hacen que estos tubos sean adecuados para aplicaciones de embalaje denso o inspección visual de componentes cubiertos. Las áreas de aplicación incluyen: electrodomésticos, maquinaria industrial, equipos de comunicaciones, aeronaves y satélites.
Características: tubos termocontraíbles
Tubos RW-175
- Proporción de contracción 2:1
- Tubos resistentes, semirrígidos y de pared muy delgada
- La alta resistencia a las llamas y el rendimiento a alta temperatura cumple o supera las normas militares e industriales
- Disponibles en tamaños de microtubo
- Protegen contra disolventes, combustibles y productos químicos
- Cumple con los requisitos de desgasificación de la NASA
- El tipo trasparente tiene mejor claridad y mayor resistencia al agrietamiento que las soluciones anteriores
175°C
Temperatura de recuperación total
2:1
Proporción de contracción
RoHS
En cumplimiento
Dimensiones de RW-175
Tamaño | DI mínimo expandido (como se suministra) | DI máximo recuperado (después de calentar) | Espesor recuperado de la pared (después de calentar) |
---|---|---|---|
3/16 | ,187 pulgadas | ,093 pulgadas | .25 ± .051 |
½ | ,500 pulgadas | ,250 pulgadas | .33 ± .051 |
¾ | ,750 pulgadas | ,375 pulgadas | .43 ± .076 |
1 | 1 pulgada | ,500 pulgadas | .48 ± .076 |
2 | 2 pulgadas | 1 pulgada | .51 ± .076 |
Especialmente adecuado para aplicaciones en las que se requiere rendimiento a altas temperaturas, excelente resistencia a la abrasión y resistencia al corte, o bien, propiedades químicas y disolventes superiores.
- Tubos RAYCHEM,
- Catálogo
Equipo de termocontracción
Calentadores, hornos y pruebas de sello
-
Herramientas modernas para una protección eficiente de termocontracción
Nuestros equipos para tubería termocontraíble sellan y protegen los empalmes eléctricos y proporcionan protección mecánica a los sistemas de gestión de fluidos en entornos hostiles. Ofrecemos características de control, rendimiento y temperaturas de calentamiento óptimas en una amplia gama de aplicaciones para lograr mayor eficiencia y calidad. Haga clic para ver toda nuestra cartera.
Aplicaciones: tubos termocontraíbles
Tubos RW-175
- Aparatos
- Aeronaves militares y comerciales
- Satélites
- Electrónica comercial y comunicaciones
- Equipo industrial