![](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/product-hero-rendition/heat-shrink-tubing-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Aislamiento y protección con tubos de uso rudo
Cuando se requiere protección más robusta para alguna aplicación, los tubos termocontráctiles de uso rudo son la solución rentable para optimizar el aislamiento y la protección, al tiempo que brindan confiabilidad y resistencia al abuso mecánico, así como a los productos químicos, la humedad y los aceites.
Características del producto
Rangos de contracción, grosor y colores
- Rangos de contracción que van desde 3:1 hasta 5.6:1
- Diversos espesores de pared
- Elección de varias opciones de color
- Diferentes adhesivos para pegar con diversos materiales
- Varios niveles de resistencia a las llamas, al calor, a los productos químicos y a los daños mecánicos
- Reconocimiento de varias agencias de pruebas
Especificaciones de contracción térmica
Rango de contracción y temperatura de funcionamiento
Producto | Temperatura de operación | Contracción total mín. | Rango de contracción |
---|---|---|---|
BSTS/BSTS-FR | De -55 a 90 [de -67 a 194] | 121 [250] | 3:1 |
HF | De -55 a 90 [de -67 a 194] | 121 [250 | 3:1 |
HRHF/HRNF/HRSR | De -55 a 90 [de -67 a 194] | 121 [250 | 5.6:1 |
RHW | De -55 a 110 [de -67 a 230] | 125 [257] | 3:1 |
RMW | De -55 a 110 [de -67 a 230] | 125 [257] | 3:1 |
SST/SST-FR | De -55 a 90 [de -67 a 194] | 121 [250] | 3:1 |
Portafolio de tubos termocontráctiles de uso rudo
Aislamiento y protección
-
Tubos BSTS/BSTS-FR
Estos tubos están hechos de un polímero robusto que resiste la humedad, los hongos y la intemperie. Además, ofrecen un rango de contracción de 3:1, aislamiento de pared gruesa, protección contra la abrasión y una opción de retardador de llamas FR.
-
Tubos HF
Tubos de pared pesada de alta flexibilidad desarrollados para aplicaciones de cubierta de cables en las que la flexibilidad del cable es importante. Al proporcionar contracción de 3:1, son retardadores de llamas.
-
Tubos HRHF/HRNF/HRSR
Un tubo de alta proporción que se adapta a grandes diferencias entre cables y conectores de cable y carcasas posteriores, lo que simplifica la reparación de cables dañados. Disponibles en opciones de retardador de llamas semirrígido (SR), estándar sin retardador de llamas (NF) y retardador de llamas de alta flexibilidad (HF), el rango de contracción de 5.6:1 ofrece resistencia y durabilidad.
-
Tubos RHW/RMW
Estos tubos cumplen con la directiva RoHS (disponibles en pared media o pesada) y están diseñados para aislar y proteger, así como para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas de bajo voltaje. Están disponibles sin adhesivo y tienen un rango de contracción de 3:1.
-
Tubos SST/SST-FR
Estos tubos de doble pared autosellantes brindan un método de sello de empalme simple y positivo que da protección en condiciones ambientales extremas. Cumplen con la directiva RoHS, tienen un rango de contracción de 3:1 y ofrecen aislamiento de pared gruesa, alivio de presión y protección contra la abrasión. Disponibles en una opción de retardador de llamas.
Equipo de termocontracción
Calentadores, hornos y pruebas de sello
-
Herramientas de aplicación de termocontracción modernas y eficientes
Nuestros equipos para tubos termocontráctiles sellan y protegen los empalmes eléctricos y proporcionan protección mecánica a los sistemas de gestión de fluidos en entornos hostiles. Ofrecemos características de control, rendimiento y temperaturas de calentamiento óptimas en una amplia gama de aplicaciones para lograr mayor eficiencia y calidad. Haga clic para ver toda nuestra cartera.
110°C
125°C
Temperatura mínima de recuperación total [257 °F]
110°C
Temperatura máx. [230 °F], mín. 55 °C [-67 °F]
Nuestros tubos termocontráctiles están hechos de poliolefinas, fluoropolímeros y elastómetros mejorados mediante reticulación por radiación y capacidad de contracción térmica. Cuando se calientan durante la instalación, nuestros tubos se contraen para adaptarse a prácticamente cualquier forma. Estos ofrecen aislamiento confiable, protección mecánica y alivio de presión, así como atractivo estético. Puede elegir entre tubos que son altamente flexibles o semirrígidos, diseñados para funcionar en entornos de alta o baja temperatura. Incluye productos libres de halógenos y retardadores de llamas.
Los tubos de uso rudo están diseñados para los entornos más difíciles.
- Tubos RAYCHEM,
- Catálogo