AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN
Los SWFR son económicos, retardantes a la flama y se ofrecen con un rango de contracción de 2:1. Además, están hechos de poliolefina irradiada, aíslan y dan protección mecánica a los componentes, conexiones eléctricas, terminales, etc. Estos tubos libres de halógeno son adecuados para uso en espacios cerrados y se contraen por completo a una temperatura relativamente baja de 90 °C, lo que permite una aplicación rápida. El producto está disponible en dos tipos: la versión X2 consiste en tubos de pared delgada y la versión X4 consiste en tubos de pared más delgada. Los tubos termorretráctiles SWFR cuentan con las aprobaciones de flamabilidad UL VW-1 y CSA OFT gracias a su alto grado de resistencia a la flama.
VW-1
Alta capacidad para retardar flamas con aprobación de flamabilidad UL VW-1 y CSA OFT
LIBRE
La fórmula ecológica está fundamentalmente libre de halógenos, lo que permite el uso en áreas cerradas donde no se desea la emisión de gases tóxicos provenientes de materiales en combustión.
90°C
La temperatura de contracción total de 90 °C permite una aplicación rápida
Características del producto
- Al contar con alta capacidad para retardar flamas, es ideal en aplicaciones en electrodomésticos, vehículos, electrónica comercial y de consumo dado el mayor enfoque en la seguridad del consumidor.
- Ecológico. Emite cantidades mínimas de gases tóxicos o ácidos cuando se quema, por lo que su uso es apropiado en áreas cerradas.
- Aísla eléctricamente y da protección mecánica a los componentes y demás conexiones y terminaciones eléctricas.
- La baja temperatura de contracción permite una instalación rápida y reduce el riesgo de daños a los componentes sensibles a la temperatura.
- Dado que este tubo altamente flexible se ofrece en tamaños que van desde 0.8 hasta 30 mm y dos espesores de pared diferentes, es compatible con una amplia gama de aplicaciones.
- Las nuevas versiones marcadas facilitan la identificación.
Aplicaciones selectas
Comercial/Residencial/Industrial
- Electrodomésticos
- Automotriz
- Electrónica comercial y comunicaciones
- Productos de consumo
- Equipo industrial
- Sistemas de transporte público
- Equipos de construcción