Accesorios para impresoras
Aproveche al máximo sus impresoras, con accesorios que le permiten utilizar diferentes configuraciones de productos y ahorrar tiempo
Ya sea que necesite usar diferentes configuraciones de productos o diseñar marcadores de cubiertas según sus necesidades específicas, estos accesorios le permitirán obtener los resultados que espera. Con el cortador y el perforador puede imprimir el tamaño específico que necesita.
Accesorios para impresoras
Aproveche al máximo sus impresoras
-
PERFORADOR T2212-IDENT
El perforador para impresora T2212 es fácil de instalar y usar. Se puede instalar en minutos, sin necesidad de herramientas. El perforador realizará perforaciones con precisión en tubos continuos y etiquetas según la profundidad y longitud establecidas.
-
CORTADOR T2212-IDENT
El cortador para impresora T2212 es fácil de instalar y usar. Se puede instalar en minutos , sin necesidad de herramientas. El cortador realizará cortes precisos y limpios de las longitudes establecidas en etiquetas y tubos continuos.
-
PERFORADOR PARA IMPRESORA T3200
El perforador para impresora T3200 es resistente y fácil de instalar y usar. Se puede instalar en minutos con facilidad, sin necesidad de herramientas. El perforador realizará perforaciones con precisión en tubos continuos y etiquetas según la profundidad y longitud establecidas. Es compatible con impresoras TE3212 y TE3224.
-
CORTADOR PARA IMPRESORA T3200
El cortador para impresora T3200 es resistente y fácil de instalar y usar. Se puede instalar en minutos con facilidad , sin necesidad de herramientas. El cortador realizará cortes precisos y limpios de las longitudes establecidas en etiquetas y tubos continuos. Es compatible con las impresoras TE3212 y TE3224.
-
SOPORTE DE CARRETE UNIVERSAL PARA IMPRESORA
Es un banco independiente o un soporte desenrollador montado en la pared. Diseñado para dispensar todas las cubiertas de marcadores de identificación, todos los marcadores de cables y todas las etiquetas de TE Connectivity (TE). Este desenrollador de metal, resistente y de bajo costo reemplaza a todos los demás soportes desenrolladores para impresoras de TE.
-
PELÍCULA DE LIMPIEZA DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN
Como parte del mantenimiento, esta película le ayudará a mantener el cabezal de impresión limpio y le permitirá obtener una excelente marca de impresión.
-
PERFORADOR PARA IMPRESORA TTC
El perforador para impresora TTC es resistente y fácil de instalar y usar. Se puede instalar en minutos con facilidad, sin necesidad de herramientas. El perforador realizará perforaciones con precisión en tubos continuos y etiquetas según la profundidad y longitud establecidas. Es compatible con la impresora T6112DS.
-
CORTADOR PARA IMPRESORA TTC
El cortador para impresora TTC es resistente y fácil de instalar y usar. Se puede instalar en minutos con facilidad, sin necesidad de herramientas. El cortador realizará cortes precisos y limpios de las longitudes establecidas en etiquetas y tubos continuos. Es compatible con la impresora T6112DS.