Relevadores CII para una conmutación confiable en entornos difíciles
Nuestros relevadores CII de alto rendimiento proporcionan mejores especificaciones eléctricas y de conmutación para entornos exigentes. Los relevadores de alto rendimiento están diseñados para funcionar de manera confiable en aplicaciones comerciales, nucleares, aeroespaciales y militares. Están disponibles en contactos de múltiples polos con clasificaciones que van de 1 a 60 A con calificaciones MIL en muchas versiones. Los relevadores de alto rendimiento están disponibles en muchas configuraciones de montaje y terminales para adaptarse a su aplicación específica.
Nuestros relevadores de rango medio CII ofrecen importantes ahorros de tamaño y peso para aplicaciones de aeronaves al proporcionar una conmutación de potencia eficiente en un paquete compacto. Nuestros relevadores varían en tamaño desde el paquete compacto de 5 amperios hasta una versión de 50 amperios en una carcasa en forma de cubo de 1 pulgada. Nuestro diseño de fuerza equilibrada proporciona el beneficio de una presión de contacto consistentemente alta, un rebote reducido y menos arqueamiento, lo que lleva a una vida útil de contacto prolongada. Hay una variedad de opciones de bobina disponibles que permiten el control de CA o CC. Nuestros relevadores electromecánicos de baja señal CII están diseñados y construidos para funcionar en condiciones ambientales exigentes en aplicaciones militares, aeroespaciales y comerciales. Los relevadores se clasifican desde el nivel de señal hasta 10 amperios de conmutación en una variedad de tamaños de paquete, configuraciones de montaje y opciones de terminación. Hay diseños con y sin enganche. Las bobinas estándar, bifilares y sensibles están disponibles con supresión de diodos opcional.
Características del producto
- Múltiples contactos y configuraciones
- Recintos herméticamente cerrados
- Versiones comerciales, COTS y militares calificadas
- Contactos y salidas nominales de 1 a 60 A
- Opciones de estilos de montaje y terminal
La ventaja de CII
- Líderes de la industria en números de pieza calificados QPL disponibles
- Único fabricante de relevadores calificado para nivel P en muchos productos M39016 y M28776
Aplicaciones selectas
Relevadores CII
- Controles de instrumentación
- Navegación y comunicación
- Conmutación de carga
- Transferencia de generación de energía
- Calentadores de aeronaves
- Sistemas de arranque de energía
- Monitoreo de equipos