Información sobre el producto
Rendimiento resistente, diseño de bajo perfil
Los interruptores antivandalismo se utilizan en aplicaciones que se encuentran en todas partes en el ámbito público, a menudo lejos de la supervisión o la vigilancia. La gama de aplicaciones es amplia e incluye casi todo, desde elevadores y ascensores hasta terminales de autogestión para clientes y sistemas de acceso de seguridad.
Los interruptores son uno de los componentes con mayor funcionamiento en la electrónica. Únicos entre los componentes, estos dispositivos son la interfaz crucial entre el operador y la máquina. De todas las categorías de interruptores, hay uno que debe trabajar aún más duro que la mayoría: el interruptor antivandalismo. Independientemente de la aplicación, este tipo de conmutador debe proporcionar una funcionalidad resistente, un rendimiento confiable y una protección duradera, al mismo tiempo que permite una instalación simple y un uso fácil. Por encima de todo, estos deben proporcionar una protección resistente contra los intentos deliberados de personas hostiles para manipular y dañar el dispositivo.


La mayoría de los interruptores antivandalismo están disponibles en diseños de botones de comando circulares. Estos están fabricados con acero inoxidable para el bastidor y el actuador en el interruptor, lo que proporciona una combinación de resistencia química y mecánica. Al ser la parte del interruptor más expuesta a un uso intensivo, el actuador suele tener una forma que limita las posibilidades de mal uso y de que los posibles vándalos causen daños.
Al tener un diseño de bajo perfil, el actuador ayuda a limitar el espacio entre el interruptor y el panel, lo que a su vez ayuda a minimizar los daños causados por desarmadores u otras herramientas delgadas, a la vez que facilita el acceso. También conocidos como interruptores antivandálicos, estos interruptores se fijan a un panel mediante una técnica de montaje frontal, que mejora aún más el perfil exterior liso del interruptor ocultando la tuerca de fijación (conocida como contratuerca) de forma segura detrás del panel.
En la mayoría de los casos, en aplicaciones como los sistemas de seguridad exterior, los interruptores antivandalismo se montan en áreas expuestas al viento y la lluvia. Esto significa que el interruptor debe fabricarse con materiales que resistan no solo el uso intensivo sino también los elementos agresivos. El uso de los materiales adecuados es crucial para obtener confiabilidad a largo plazo en la protección de la delicada electrónica dentro de los equipos.
Seleccione aplicaciones para interruptores antivandalismo
Para lograr esto, los diseñadores deben ir más allá de la impermeabilización simple. Esto implica desarrollar soluciones que protejan el dispositivo contra sustancias más peligrosas, como adhesivos fuertes o líquidos inflamables, los cuales pueden dañar el equipo. Hay otros peligros que también deben considerarse al desarrollar el tipo correcto de interruptor para una aplicación.
La elección del interruptor correcto comienza con la comprensión de cómo se fabrican los actuadores en los interruptores antivandalismo, en términos de tolerancias finas, para limitar o evitar que los líquidos ingresen al dispositivo. Los interruptores también pueden usar materiales de sellado que pueden soportar productos químicos agresivos. Además de ofrecer una protección resistente y un rendimiento fiable, los interruptores antivandalismo deben ofrecer un diseño atractivo y llamativo. Dado que estos interruptores a veces se usan en áreas con poca luz, el diseño debe ayudar a las personas a comprender cómo funcionan los controles y qué controlan.
En TE, diseñamos y fabricamos una variedad resistente de interruptores antivandalismo fabricados para brindar confiabilidad, con especificaciones rigurosas, con énfasis en interfaces fáciles de usar para una operación simple, con materiales que protegen y optimizan la vida operativa.
El uso de los materiales adecuados es crucial para obtener confiabilidad a largo plazo en la protección de la delicada electrónica dentro de los equipos.
Nuestros interruptores antivandalismo están diseñados como una solución no requiere supervisión. Esto es importante para situaciones en las que los dispositivos están expuestos a daños potenciales y existe la necesidad de un mejor control con el fin de mejorar el resultado.
Por ejemplo, en entornos hostiles como fábricas, nuestros interruptores antivandalismo pueden proporcionar un uso continuo en condiciones extremas. En tecnología de alto uso, como ascensores y terminales electrónicas, estos pueden proporcionar confiabilidad a lo largo del tiempo.
Debido a que los costos asociados a un equipo con fallas pueden ser altos, y no solo en términos de reparación o reemplazo, sino también en términos de tiempo de inactividad inesperado o retrasos en el reemplazo de componentes defectuosos, desarrollamos una línea de interruptores antivandalismo que funcionan según lo previsto a pesar de las vibraciones, la maquinaria de rápido movimiento y los líquidos corrosivos.
Explore nuestra cartera de interruptores antivandalismo y encuentre la solución adecuada para su diseño.