Relevadores Axicom para una confiabilidad de alto voltaje
Nuestro portafolio de Axicom incluye relevadores de señal y relevadores de potencia, tanto relevadores monoestables como relevadores biestables. Esta línea de productos es reconocida por componentes de alto estándar y por ofrecer soluciones económicas para la conectividad de alto voltaje en componentes confiables y livianos diseñados especialmente para aparatos que incluyen interruptores con aislamiento de gas, interruptores de alto voltaje, transformadores de corriente y voltaje, y accesorios para cables de alto voltaje. Nuestros equipos brindan soluciones especializadas y asistencia en sitio.
Producto destacado
Relevadores de señal Axicom IM
Los relevadores Axicom IM ofrecen señal de conmutación fiable y eficiente y baja potencia en un diseño pequeño y de bajo perfil. Estos productos ofrecen bajo consumo de energía de la bobina es compatible con aplicaciones de relevadores de alta densidad que reducen el consumo general de energía. Estos cuentan con un diseño resistente a los golpes que puede soportar golpes de hasta 300 g de fuerza, lo que los convierte en una solución factible para aplicaciones industriales. Este versátil relé electromecánico admite múltiples configuraciones de contacto y está diseñado para tecnologías aplicadas de alto volumen, como sistemas de infoentretenimiento automotriz, equipos de comunicaciones, electrónica de consumo, sistemas de gestión de edificios, maquinaria de prueba y medición y dispositivos médicos. Descargue nuestra ficha técnica sobre los relevadores de señal Axicom IM.
Este relé electromecánico está diseñado para abordar la necesidad de componentes pequeños que puedan caber en aplicaciones tecnológicas cada vez más pequeñas. Nuestros relevadores Axiom IM están disponibles en una gama de estructuras de contacto (1 forma A, 2 forma A, 1 forma C, 2 forma C) con un menor impacto en el costo que el uso de relevadores de estado sólido. Estos relevadores pueden soportar aplicaciones alimentadas por batería, con un relé biestable para reducir el consumo de energía constante. Está disponible en una versión de orificio pasante (THT) y montaje en superficie (SMD) para su uso en placas de circuito impreso (PCB). Para admitir huellas de tecnología de alta densidad, ahora ofrecemos una configuración de soldadura de PCB angosta en una versión THT y SMD (JR). Para aplicaciones de relevadores de alta densidad, ofrecemos una versión de menor potencia de bobina que admite la reducción de la potencia de conmutación general y respalda los objetivos de reducción de potencia ambiental. Estos relevadores son compatibles con las normas de telecomunicaciones, incluidas Bellcore GR 1089, FCC Part 68 y ITU-T K20.
Características del producto
Relevadores de señal Axicom IM
- Línea delgada de 10 x 6 mm, bajo perfil de 5,65 mm y espacio mínimo de tablero de 60 mm2
- Corriente de conmutación 2/5 A, potencia de conmutación 60 W/62,5 VA y voltaje de conmutación 220 VCC/250 VCA
- Alta capacidad dieléctrica y de sobretensión de hasta 2500 Vrms entre contactos abiertos y 2500 Vrms entre la bobina y los contactos.
- Bajo consumo de energía de bobina: 140 mW en la versión estándar, 100 mW en la versión de alta sensibilidad, 50 mW en la versión de ultra alta sensibilidad y 100 mW en la versión biestable.
- Alta fiabilidad de contacto hasta operaciones 10 000 000
- Resistencia al contacto muy baja y estable
- Diseño THT, SMT para soldadura por reflujo que ofrece una opción de menor tamaño
- Alta resistencia mecánica a los golpes de hasta 50 g funcionales