Contactores de CC: de alto voltaje, ligeros y sellados a prueba de factores ambientales
Diseñados para aplicaciones aeroespaciales y de defensa, nuestros contactores de CC están clasificados para cierre, apertura y conducción de 500 amperios, con clasificaciones de sobrecarga de hasta 2000 amperios. Ofrecemos contactores de CC con economizadores electrónicos o mecánicos, o podemos proporcionar contactores básicos a los que puede aplicar sus propios circuitos de economizador.
Contactores de CC HARTMAN
Para las condiciones ambientales más severas, los contactores de CC HARTMAN son livianos y con un sellado (junta) a prueba de factores ambientales, con recintos herméticamente sellados disponibles para las condiciones ambientales más severas o altitudes superiores a 50 000 pies. Hay disponibles múltiples configuraciones de contactos principales y configuraciones de contactos auxiliares. Los contactores de CA y CC están diseñados para cumplir con los requisitos correspondientes a la especificación MIL-PRF-6106 y otras especificaciones particulares del cliente.


Producto destacado
Contactores de CC Serie K HARTMAN
Estos Contactores de CC HARTMAN operan a 28 voltios y se encuentran entre los contactores de CC de 200-1000 amperios más pequeños y ligeros disponibles en la industria aeroespacial. Estas unidades altamente flexibles montadas en la barra colectora o en el chasis están diseñadas para aplicaciones de servicio continuo o de arranque en los sistemas de distribución de energía de CC de aeronaves militares y comerciales, y vehículos terrestres.
Descripción | Disposición de contacto | Sellado | Clasificación de amperios |
K200 | SPST NO. Doble apertura | Junta | hasta 200 amperios |
K400 | SPST NO. Doble apertura | Junta | hasta 400 amperios |
K500 | SPST NO. Doble apertura | Junta | hasta 500 amperios |
K-1000 | SPST NO. Doble apertura | Junta | hasta 1000 amperios |
Contactores de CC KILOVAC
Los contactores de CC KILOVAC de TE Connectivity ofrecen el rendimiento de conmutación exigido por las aplicaciones aeroespaciales y de defensa. Estos contactores de CC son ligeros y cuentan con clasificaciones de corriente continua de hasta 500 amperios a 900 voltios de CC en paquetes muy compactos.

KILOVAC Contactores de CC de alto voltaje
Descripción general de las especificaciones del producto
Serie de productos | MAP101 | MAP100 | CAP202 | CAP200/MAP200 | MAP201 | CAP200B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato de contacto principal | |||||||
Corriente continua | A | 100 | 100 | 300 | 500 | 350 | 500 |
Rango de voltaje de contacto | V de CC | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 |
Vida eléctrica a corriente nominal, 270 V de CC, carga resistiva | Ciclos | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 |
Sobrecarga (cierre/apertura) a 350 V de CC | A | 2,000/2,000 | 500/1,500 | 650/2,000 | 650/2,000 | 2,000/2,000 | 650/1,500 |
Ruptura (solo apertura) a 350 V de CC | A | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
Disposición de contacto | SPST | SPST | DPST | SPST | SPST | SPST | |
Forma de contacto | Sujetador | X (NO) o sujetador | X (NO) | X (NO) o sujetador | X (NO) o sujetador | Y (NC) | |
Resistencia de contacto a corriente nominal | miliohmios | 0.75 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Datos de contacto auxiliares | |||||||
Forma de contacto/Cantidad de juegos (máx.) | Forma A/1 | Forma A/1 | Forma C/4 | Forma A/2 | Forma A/2 | Forma A/1 | |
Clasificación de corriente a 30 V de CC (Ag/Au), máx. | A | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 |
Nivel mínimo de señal | V de CC/mAdc | Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Voltaje de resistencia dieléctrica | |||||||
Contactos de la bobina con todos los demás puntos | Vrms | 1,500 | 1,500 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
Resistencia de aislamiento | |||||||
Inicialmente a 500 V de CC | megaohmios | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Al final de la vida útil a 500 V de CC | megaohmios | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Datos ambientales | |||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | °C | -55 a +85 | -55 a +85 | -55 a +85 | -55 a +85 | -55 a +85 | -55 a +85 |
Rango de temperatura de almacenamiento | °C | -65 a +125 | -65 a +125 | -65 a +125 | -65 a +125 | -65 a +125 | -65 a +125 |
Golpes, 11 ms, 1/2 seno | G | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Vibración, seno (55-2000 Hz) | G | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Supresión transitoria de la bobina | No | X, sí/sujetador, No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Datos mecánicos | |||||||
Tiempo de funcionamiento a 25 °C (incluido el rebote), máx./típico. | ms | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Tiempo de liberación, máx. | ms | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tiempo de rebote, máx. | ms | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vida mecánica, Mín. | Ciclos | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Peso (nominal) | lb (kg) | 0.79 (.35) | 0.79 (.35) | 1.3 (.59) | .95 (.43) | .95 (.43) | .95 (.43) |
Voltaje de la bobina (nominal) | V de CC | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |