![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/HPG-hero-redition/ac-contactors-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Contactores de CA: pequeños, ligeros, eficientes
Un contactor de CA es un dispositivo de conmutación eléctrica que puede encender y apagar un circuito eléctrico. Nuestros contactores están disponibles en múltiples configuraciones de contacto, clasificaciones de corriente o voltaje, configuraciones de contacto auxiliar y estilos de montaje. Están disponibles en rangos de voltaje desde 12 V de CA o 12 V de CC hasta 690 V de CA o 440 V de CC. Los circuitos economizadores se emplean para reducir la cantidad de energía utilizada por la bobina del contactor durante el funcionamiento. Nuestra cartera de contactores de CA incluye productos de nuestras marcas HARTMAN y KILOVAC.
Los contactores de CA se utilizan principalmente en aplicaciones donde se requiere una alta capacidad de carga de corriente. Compactos y de fácil montaje, cuentan con múltiples contactos. Los contactores de CA tienen bobinas de desfase que retrasan la desmagnetización del núcleo magnético para evitar el ajetreo. Nuestros contactores están disponibles en múltiples configuraciones de contacto, clasificaciones de corriente o voltaje, configuraciones de contacto auxiliar y estilos de montaje. Nuestra profunda experiencia técnica y gama de productos proporciona a nuestros clientes soluciones para ayudarles a abordar los exigentes requisitos de rendimiento para entornos hostiles. Nuestra cartera incluye contactores de CA ligeros, pequeños y eficientes para sistemas eléctricos de potencia aeroespaciales comerciales y militares.
Descripción general del producto
Contactores de CA HARTMAN
Los contactores de CA HARTMAN son ligeros y cuentan con un sellado (junta) a prueba de factores ambientales. Los recintos herméticamente sellados están disponibles para las condiciones ambientales más severas o altitudes superiores a 50 000 pies. Hay disponibles múltiples configuraciones de contactos principales y configuraciones de contactos auxiliares. Los contactores de CA están diseñados para cumplir con los requisitos correspondientes a la especificación MIL-PRF-6106 y otras especificaciones particulares del cliente.
Especificaciones del producto
Contactores de CA Serie D Hartman
Descripción | Disposición de contacto | Sellado | Amperios |
DH-14 | 3PDT | herméticamente | Hasta 25 amperios |
DHR-14 | 3PDT | herméticamente | Hasta 25 amperios |
DHR-18 | 3PDT-centro apagado | herméticamente | Hasta 30 amperios |
D7 | 3PDT y 3PST NO | Junta sellada | Hasta 50 amperios |
DH7 | 3PDT y 3PST NO | herméticamente | Hasta 50 amperios |
DHR7 | 3PDT y 3PST NO | herméticamente | Hasta 50 amperios |
DR7 | 3PDT y 3PST NO | herméticamente | Hasta 50 amperios |
D18 | 3PDT centro apagado | Junta sellada | Hasta 50 amperios |
DH18 | 3PDT centro apagado | herméticamente | Hasta 50 amperios |
DHR18 | 3PDT centro apagado | herméticamente | Hasta 50 amperios |
DH-7 | 3PDT | herméticamente | Hasta 60 amperios |
D25 | 3PDT NO | Junta sellada | Hasta 100 amperios |
DH25 | 3PDT NO | herméticamente | Hasta 100 amperios |
DHR25 | 3PDT NO | herméticamente | Hasta 100 amperios |
D25 | 3PST NO | Junta sellada | Hasta 120 amperios |
DH25 | 3PST NO | herméticamente | Hasta 120 amperios |
D-31 | 3PDT centro apagado | Junta sellada | Hasta 100 amperios |
DH-31 | 3PDT centro apagado | herméticamente | Hasta 120 amperios |
DHL-31 | 3PDT centro apagado | herméticamente | Hasta 120 amperios |
D-25 | 3PDT, lateral estable | Junta sellada | Hasta 125 amperios |
Producto destacado
Contactores de CA KILOVAC FM200
El contactor de CA KILOVAC FM200, también conocido como "Flatman III", está disponible en configuraciones de múltiples polos. Estos contactores están diseñados como soluciones pequeñas y de bajo costo con esta clasificación de corriente. Las disposiciones de contacto incluyen normalmente abierto, normalmente cerrado y mixto. Los modelos estándares están disponibles con bobinas de 12 V de CC, 24 V de CC y 115 V de CA. Póngase en contacto con nosotros para obtener modelos de bobinas de 240 V de CA.
Especificaciones del producto
KILOVAC FM200
Parámetro | Unidades | Valores para la serie FM200 |
---|---|---|
Disposición de contacto | 1, 2 o 3 polos | |
Forma de contacto (por polo) | Forma X o Y (NON-DM o NC-DB) | |
Voltaje nominal de funcionamiento | V | 480 Vms (L-L) o 480 V de CC |
Máx. voltaje de contacto (transitorio) | V | 750 Vms o 60 V de CC |
Corriente continua (conducción) | Ams o ADC | 200/polo (Forma X) 150/polo (Forma Y) |
Forma de conmutación de encendido X (0.7-1.0 PF) | Ciclos | 2000 a 300 Ams 10 000 a 200 Ams 20 000 a 100 Ams 5000 a 200 A/48 V de CC 2 millones a 50 A/28 V de CC |
Forma de conmutación de encendido Y (0-7-1.0 PF) | Ciclos | 2000 a 225 Ams 10 000 a 150 Ams 20 000 a 75 Ams 5000 a 150 A/48 V de CC 2 millones a 35 A/28 V de CC |
Vida mecánica | Ciclos | >2 millones |
Caída de voltaje de contacto | mV | 75 para la Forma X o la Forma Y
|
Disposición de contacto auxiliar | 1 Forma A (SPST-NO) | |
Clasificación de contacto auxiliar | Contactos o ADC | 1 a 30 V de CC, 3 a 125 V de CA |
Voltaje de resistencia dieléctrica | Vrms | 2200 a nivel del mar |
Resistencia de aislamiento a 500 V de CC | Megaohmios | 100 |
Golpes, 11 ms 1/2 seno, pico | G | 10 |
Vibración, seno, 10-2000 Hz | G | 5 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -20 a +60 |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 a +85 |
Humedad ambiental | %HR | 0 a 95 |
Peso | oz /kg | 17.6 - 49.4 / 0.5 - 1.4 |