Sensores magnéticos con tecnología magnetorresistiva
Los sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) son dispositivos precisos y sin contacto que miden los cambios en el ángulo de un campo magnético que el sensor detecta. Los sensores magnéticos de posición de TE Connectivity ofrecen confiables mediciones de posición sin contacto en entornos hostiles. Por ejemplo, con las características únicas del efecto AMR se detectan las perturbaciones diminutas en el campo magnético terrestre que los los automóviles generan en los sensores de detección de tráfico, así como la medición de desplazamientos submicrométricos en codificadores lineales de precisión. :La tecnología de los sensores AMR también se utiliza con éxito para la detección de presencia, por ejemplo, en los extremos de los cilindros neumáticos.
AMR
Magnetorresistivo anisotrópico
Los sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) son precisos, confiables y miden a distancia. Se caracterizan por una excelente repetibilidad, un tiempo de respuesta rápido y una alta frecuencia de conmutación.

Mediciones de rotación

Desplazamiento lineal

Detección de presencia

Características del producto:
Capacidades de la línea de sensores magnéticos de TE
- Excelente repetibilidad
- Tiempo de respuesta rápido
- Alta frecuencia de conmutación
- Codificadores resistentes, económicos, rotativos y lineales
- Campo de conmutación independiente de la temperatura
- Dependencia de la dirección del campo magnético, casi de manera independiente de la intensidad real del mismo, lo que minimiza los efectos de la temperatura y del envejecimiento
- Ideal para entornos hostiles debido a las mediciones precisas con campos magnéticos de dispersión homogéneos
- Dispone de distancia entre polos de 1, 2, 2.5 y 5 mm y otras a pedido
Por rango de medición