![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Position-SignalCond_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Acondicionadores de señal LVDT o RVDT
Los componentes electrónicos de acondicionamiento de señal de TE Connectivity se utilizan con una amplia línea de semipuentes VR, RVDT y LVDT de CA para proporcionar voltaje, corriente o salidas digitales de CC. Fabricamos acondicionadores de señal orientados al usuario final, pantallas de panel y fuente de alimentación PSD 4-15, y dispositivos de lectura compatibles con una amplia línea de transductores de posición LVDT y RVDT. Estos instrumentos alimentan los sensores de posición que los acompañan e interactúan con controles o sistemas de adquisición de datos.
Características del producto:
Capacidades de la línea de los acondicionadores de señal TE
- Variedad en opciones de montaje, entre ellos, el estilo DIN y el montaje en panel
- Señales de salida analógicas y digitales para una integración perfecta
- Compatible con una variedad de sensores, entre ellos, semipuentes LVDT, RVDT y VR
- Algunas configuraciones están disponibles con pantalla o luces LED
- Configuraciones de pulsador disponibles