![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Water-Level_470x445.jpg)
Sensores y transductores de nivel de agua
Los sensores de nivel de agua monitorean el uso y la calidad del agua. Ofrecemos una amplia línea de soluciones con varios rangos de presión, longitudes de cable y opciones de salida. Disponible exclusivamente para su compra en línea a través de la tienda de TE o a través de distribuidores.
Características del producto:
Capacidades de la línea de transductores de nivel de agua de TE
- Presiones de 1 a 3.015 PSI
- Señales de salida analógicas y digitales
- Configuraciones estándar disponibles para compra en línea
- Homologaciones para varias zonas de riesgo
- Compatibilidad con una amplia línea de líquidos y gases
- Mediciones de presión manométrica, manométrica sellada, absoluta, con temperatura y conductividad
- Opciones de protección contra rayos y de diámetro pequeño
85 °C
Temperatura de funcionamiento máxima disponible
3015
Máx. Rango de presión PSI disponible
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)