Sistemas totalmente automatizados, de alta velocidad e integrados
¿Cuánto más rápida es la solución de cable magneto de TE en comparación con la soldadura?
Crimpar directamente al cable magneto para agilizar la fabricación. No hay necesidad de tira previa, cable conductor ni soldadura. Los receptáculos que combinan el diseño de perforación de aislamiento de los empalmes AMPLIVAR y la interfaz de acoplamiento de los receptáculos de conexión rápida FASTON proporcionan un método de conexión rápida y directa al cable magneto, lo que elimina la necesidad de una conexión de terminal de cable trenzado separada. Esto aumenta la eficiencia de la producción y ayuda a reducir los costos. Los receptáculos aceptan cable magneto de cobre o aluminio y producen un crimpado de compresión de metal a metal superior con excelente resistencia maleable. Se ofrecen opciones de bandera y recto para acoplarse con las pestañas FASTON en varias aplicaciones. Las adiciones recientes son tipos de señal para su uso con pestañas en cabezales herméticos en aplicaciones de motores de compresores. También se incluyen modelos rectos con púas de retención de cavidades diseñadas para aplicaciones de estatores.
Receptáculos de cable magneto con tecnología combinada
Recursos relacionados
- Folleto de receptáculos de aplicación de compresores (chino/español)
- Especificación del producto 108-2086 (español)
- Especificación de la aplicación 114-2152 (receptáculos de bandera) (español)
- Especificación de la aplicación 114-2144 (receptáculos rectos) (español)
- Especificación de la aplicación 114-2128 (receptáculos de estator) (español)
-40 °C
105 °C
25
Receptáculos para aplicaciones de compresores
Algunos modelos de estos receptáculos que combinan el empalme AMPLIVAR y la conexión rápida FASTON están diseñados específicamente para conexiones de cables magneto en aplicaciones de compresores. El empalme AMPLIVAR se puede crimpar directamente al cable magneto, y el receptáculo FASTON se acopla con la pestaña de cabecera hermética para aumentar la eficiencia de producción al eliminar la necesidad de cables de plomo trenzados, pelado y soldadura tradicionalmente utilizados en estas aplicaciones.
Características y beneficios
- Terminación rápida y compacta
- El crimpado de compresión elimina los puntos de soldadura en frío y las quemaduras de soldadura para una conexión eléctrica superior libre de muchos contaminantes
- Excelente resistencia maleable
- Crimpar el cable magnético de cobre o aluminio
- La terminación controlada por el proceso estadístico puede conducir a una mayor calidad
- Los modelos estándar pueden crimpar hasta tres cables magnetos juntos
Aplicaciones selectas
- Compresores
- Devanados del motor
- Conexiones de bobina
- Conexiones de cable sólido
- Transformadores
- Fuentes de alimentación