Fácil montaje
El conector de sistema de quemador de superficie comprende una carcasa de alta temperatura, receptáculos enchufables y múltiples ofertas de clips. La nueva carcasa de TE ofrece una solución mejorada y rentable para aplicaciones que utilizan un elemento calefactor enchufable tradicional de tipo bobina.
Conector de sistema de quemador de superficie de fácil montaje comprende una carcasa de alta temperatura, receptáculos enchufables y múltiples ofertas de clips. La nueva carcasa de TE ofrece una solución mejorada y rentable para aplicaciones que utilizan un elemento calefactor enchufable tradicional de tipo bobina. La nueva vivienda está homologada a 240 °C, una temperatura superior al de las soluciones de la competencia. Además, la nueva carcasa de polímero de cristal líquido (LCP) de TE es menos propensa a astillarse y agrietarse que las carcasas de la competencia moldeadas a partir de otros materiales. El diseño del receptáculo permite el uso de equipos de alta velocidad para terminar los cables. Los clips están disponibles en múltiples configuraciones para satisfacer varios diseños de rango y quemador. El sistema facilita el cambio de los elementos del quemador y las pruebas demuestran que estos robustos conectores de sistemas aún funcionan después de 3 500 ciclos de acoplamiento y desacoplamiento. El conector de sistema está reconocido por UL y certificado por CSA.
Características principales
- Material de alta temperatura soporta hasta 240 °C, más altas que los productos de la competencia
- Las orejas de retención laterales en la carcasa permiten que se encaje fácilmente en clips de varias configuraciones para satisfacer múltiples requisitos de diseño
- Utiliza un terminal de receptáculo con un historial comprobado, habiendo sido utilizado con éxito por
OEM durante varios años
Aplicaciones
- Las aplicaciones primarias cuentan con rangos eléctricos independientes o deslizantes y placas de cocción que utilizan quemadores de superficie de tipo bobina para el mercado norteamericano.
- Otras aplicaciones se pueden encontrar en pequeños electrodomésticos, como placas eléctricas de encimera portátiles que utilizan quemadores de superficie de tipo bobina.