Sujetacables autobloqueantes para una potencia de unión estable

Nuestros sujetacables están diseñados para unirse en condiciones extremas, incluidas temperatura y vibración. Nuestro diseño tiene serraciones internas que ayudan a sujetar los alambres individuales o en manojos firmemente en su lugar a través de la fricción. Los sujetacables tienen una punta cónica, algunos también tienen una "punta doblada" para facilitar la inserción, lo que acelera el roscado y reduce el costo aplicado. Nuestros sujetacables están fabricados con una poliamida resistente y lisa, diseñada para aplicaciones en interiores y exteriores. Nuestros sujetacables negros resistentes a los rayos UV se recomiendan especialmente para el uso en exteriores.

Agrupamiento ordenado de cables en tableros eléctricos y sistemas de control.  En la actualidad, existe una demanda creciente de sujetacables para agrupar y sujetar alambres y cables de forma rápida y económica en muchas aplicaciones.

 

Nuestra gama de productos amplía nuestra familia AMP-TY de sujetacables para incluir los tamaños, materiales y colores más utilizados, con un embalaje fácil de usar para el cliente. Nuestros sujetacables están diseñados para el montaje de conductos, tubos, cables y componentes en instalaciones, como así también para la sujeción y el montaje de innumerables materiales. Nuestra solución cuenta con un diseño totalmente sintético de una sola pieza que elimina las piezas metálicas. Nuestros sujetacables AMP-TY se pueden colocar a mano o con herramientas de aplicación. 

 

Nuestros sujetadores de acero inoxidable emplean acero inoxidable AISI 316 de alta calidad, con alta resistencia a la corrosión. Estos están diseñados para aplicaciones que incluyen procesamiento de alimentos, usos marítimos, centrales eléctricas, petroquímicas, tendidos de cables en alta mar y subterráneos, y donde las nuevas regulaciones establecen el uso de fijaciones secundarias. Una gama selecta de nuestros sujetadores de acero inoxidable están recubiertas de polvo para brindar resistencia a la corrosión. El recubrimiento también actúa como una barrera para evitar la corrosión entre metales diferentes. Los productos seleccionados son de calidad certificada por UL y DNV y también ofrecen LFH.

Características del producto

Sujetacables AMP-TY, poliamida 6.6

  • Color: natural o negro
  • Rango de temperatura: de -40 °C a +80 °C
  • Temperatura de la aplicación: de -10 °C a +60 °C 
  • Punto de fusión: +250 °C
  • Resistencia dieléctrica: 50 kV/mm
  • Clasificación de inflamabilidad: UL 94 V-2
  • Resistencia a agentes externos: bases, aceites, grasas, productos derivados del petróleo,
    solventes de clorato
  • Resistencia limitada a: ácidos
  • Sin resistencia a: fenoles

Características del producto

Sujetacables AMP-TY, poliamida 12

  • Color: negro
  • Rango de temperatura: de -40 °C a +80 °C
  • Temperatura de la aplicación: de -20 °C a +60 °C
  • Punto de fusión: +185 °C
  • Resistencia dieléctrica: 28 kV/mm
  • Clasificación de inflamabilidad: UL 94 HB
  • Resistencia a agentes externos: rayos ultravioleta
  • Buena resistencia a: bases, aceites, grasas, productos derivados del petróleo,
    atmósfera salina
  • Sin resistencia a: solventes de clorato