Adhesivos termoestables para protección de alta temperatura

Los epoxis térmicos, también conocidos como adhesivos termoestables, están disponibles en sistemas curables de dos componentes o en cintas de un componente para satisfacer sus necesidades de fabricación de arneses. El epoxi térmico de Raychem de TE se fabrica para sellar piezas moldeadas, a fin de brindar una excelente protección de alta temperatura contra la condensación de escombros, la humedad y los fluidos.

Características del producto:

Epoxi

  • Materiales termoestables de alta temperatura de 135 °C a 200 °C
  • Compatible con los sistemas de materiales de Raychem 25, 200 y 300
  • Epoxis de dos componentes disponibles en varias formas de kit
  • Disponible para la aplicación en el taller en forma de kit conveniente o cinta, a fin de satisfacer la necesidad de fabricación de arneses; acelerado en el tiempo de curado mediante el uso del horno de taller estándar. 

200°C

Temperatura de funcionamiento máxima para S1255-04

Epoxy

También conocido como termoestable

Un adhesivo de alto rendimiento desarrollado para igualar las propiedades superiores de resistencia química y calorífica de los tubos termocontraíbles DR-25 y las piezas moldeadas termocontraíbles -25.
Adhesivo de Raychem con resistencia química y calorífica,
S1125

Tabla de especificaciones del adhesivo de Raychem

Epoxi

Tipo de producto Revestimiento previo Producto Descripción Rango de temperatura Formato o embalaje disponible
S1006 N/A Pasta de dos componentes de epoxi/poliamida Adhesivo de arnés de uso general.  No se utiliza en fluroelastómeros, silicona o PVDF.  De -55 °C a 135 °C Jeringa o paquetes
S1009 N/A Pasta de dos componentes de epoxi/polimercaptán Adhesivo de arnés de uso general.  No se utiliza en fluroelastómeros de silicona.  De -55 °C a 135 °C Jeringa o paquetes
S1255-04 N/A Adhesivo de cinta epoxi de un componente Cinta epoxi de un componente utilizada con sistemas de arneses de fluroelastómero De -55 °C a 200 °C Cinta
S1125 N/A Pasta de dos componentes de epoxi/poliamida Buen epoxi resistente a los fluidos utilizado con Sistema 25 De -55 °C a 150 °C Jeringa o paquetes
S1264 N/A Pasta de dos componentes de epoxi/poliamida Probado para los requisitos del NBC De -55 °C a 150 °C Jeringa o paquete
  /225 Epoxi con revestimiento previo Sistema epoxi con revestimiento previo para Sistema 25 De -75 °C a 150 °C Revestimiento previo solo en las piezas moldeadas -25

Sistemas del arnés y sus componentes

Componentes Sistema 10 Sistema 20 Sistema 25 Sistema 30 Sistema 100 Sistema 200 Sistema 300
Pieza moldeada -3,- 4, -71 -51 -25 -50 -100 -12 -55
Adhesivo S017, S1030 S1124, S1048 S1048, S1125 S1125, S1255-04 S1030, S1125 S1125, S1255 S1255-04
Revestimiento previo /42, /180 /164, /86 /86, /225 N/A /180 N/A N/A

Preparación del sustrato

Notas y precauciones

  • Evite la contaminación de la superficie preparada. Si usa una imprimación, aplíquela según las instrucciones del fabricante y deje que se seque.
  • Los adhesivos epoxi pueden causar irritación en la piel y en los ojos. Asegúrese de respetar las instrucciones de manipulación.
  • Cuando use adhesivos termofusibles en sustratos con alta capacidad de disipar el calor (como las carcasas posteriores del conector), precaliente el sustrato hasta que esté caliente al tacto. Luego, aplique la cinta adhesiva y contraiga la pieza moldeada en su lugar.
  • El uso de solventes de limpieza se describe en la preparación de varios componentes para la unión adhesiva. Tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad del fabricante del solvente. 
  • En algunos casos, también se describen varios adhesivos epoxi de Raychem e imprimaciones de base del solvente. 
  • Para conocer las precauciones de manipulación específicas, consulte la hoja de datos de seguridad del material de Raychem correspondiente para el adhesivo que se está utilizando.

Aplicaciones selectas:

Epoxi

  • Encapsulación 
  • Arneses de sellado y reparaciones en la construcción 
  • Adaptadores de aleación de aluminio y accesorios del extremo del conector
  • Tubos de poliolefina
  • Tubos termocontraíbles 
  • Tubos corrugados Convolex y HCTE de Raychem
  • Cubiertas de cables

 

marcador

S1009

El adhesivo S1009 de la marca Raychem es un epoxi modificado de dos componentes que brinda un sello ambiental que es flexible, hermético, de baja salida de gases y permanente en una variedad de aplicaciones, incluidos equipos espaciales y vehículos. El adhesivo S1009 también se une bien a los tubos de PVC.

S1006

El epoxi flexible de poliamida de dos componentes y alta viscosidad S1006 se suministra en un paquete doble a fin de garantizar un máximo correcto. El S1006 consiste en una resina epoxi de color amarillo pálido y un endurecedor de poliamida de color ámbar.