![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/convoluted-tubing-146365.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Protección para cables en aplicaciones militares o aéreas
El tubo corrugado de Raychem de TE está disponible en los estilos helicoidales HCTE y anulares de Convolex para ofrecer protección mecánica para sistemas de cableado eléctrico en aplicaciones que requieren flexibilidad y buena resistencia a diversos fluidos. Los tubos Convolex de Raychem, que se utilizan ampliamente en las industrias aeroespaciales militares y comerciales, tienen un rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a 150 °C, mientras que el tubo HCTE tiene una calificación más alta a 200 °C.
Características del producto
Tubo corrugado
- Altamente flexible
- Alta resistencia al aplastamiento
- Retardador de llamas
- Hidrófugo
- No termocontraíble
- Disponible en circunvoluciones helicoidales y anulares
- Se enrosca a los adaptadores de carcasa posterior de Raychem
El tubo corrugado es no termocontraíble y posee una alta resistencia al fuego, la compresión y la abrasión.
Tubos helicoidales Convolex
HCTE
Este tubo corrugado se utiliza como un conducto para ofrecer protección mecánica para sistemas de cableado eléctrico en aplicaciones que requieren flexibilidad, rendimiento a altas temperaturas y buena resistencia a diversos fluidos. Se utiliza ampliamente en las industrias aeroespaciales militares y comerciales y se puede usar junto con otros componentes de la marca Raychem para formar un sistema de arnés integrado.
Rango de temperatura de funcionamiento
De -55 °C a 200 °C
Serie | Especificaciones militares |
---|---|
HCTE | VG 96936 parte 6 |
Tubos anulares Convolex
Convolex
El tubo corrugado no termocontraíble Convolex se fabrica a partir de fluoruro de polivinilideno reticulado por radiación. Forma la base de un sistema completo de arneses, que consta de cinta de deformación, terminaciones y piezas moldeadas termocontraíbles de la marca Raychem de TE. El tubo corrugado posee una buena resistencia al daño mecánico en forma de resistencia a la abrasión y alta resistencia a la compresión, a la vez que es extremadamente liviano.
Rango de temperatura de funcionamiento
De -55 °C a 150 °C
Aplicaciones frecuentes
Tubo corrugado
- Protección sobre el paquete del arnés de alambres
- Protege los cables del equipo de la abrasión
- Se emplea en circuitos temporales o prototipos