Alivio de la presión para cables con bifurcaciones y transiciones de cables
Las bifurcaciones de cables y las transiciones de cables termocontraíbles de Raychem de TE ofrecen protección contra el alivio de presión para conjuntos de cables utilizados en entornos hostiles. Estos productos para el alivio de presión de los cables ayudan a evitar la exposición penetrante del agua salada, los combustibles y los solventes a base de petróleo. Las bifurcaciones y las transiciones de cables están disponibles en las formas populares de "T" o "Y" o con varias aberturas para cables de múltiples ramificaciones, y con una variedad de ángulos de salida y ramificaciones para ofrecer alivio de presión, sellado y protección mecánica para conjuntos de arneses de cables de múltiples ramificaciones.
Características del producto:
Bifurcaciones/transiciones
- Resistencia a la abrasión
- Autosellado para impermeabilización (solo piezas recubiertas con sellador)
- Protección mecánica
- Termocontraíbles para la variabilidad del rango de tamaño Facilidad de instalación
- Resistentes a la temperatura y a los solventes
- Alivio de presión para bifurcaciones de cables
- Disponibles en varios tamaños
85049
QFT
8:1
TE ofrece múltiples fundas/bifurcaciones para ramificaciones, de 2 a 8 ramificaciones individuales, a fin de proporcionar sellado y alivio de presión.
- Juan Kuster,
- Gerente de productos sénior
Sistemas del arnés y sus componentes
Componentes | Sistema 10 | Sistema 20 | Sistema 25 | Sistema 30 | Sistema 100 | Sistema 200 | Sistema 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubos | Versafit | NT-FR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
Pieza moldeada | -3, -4, -71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
Adhesivo | S1017, S1030 | S1124, S1048 | S1048, S1125 | S1125, S1255-04 | S1030, S1125 | S1125, S1255-04 | S1255-04 |
Revestimiento previo | /42, /180 | /164, /86 | /86, /225 | N/A | /180 | N/A | N/A |
Tabla de selección de materiales
Número de material | Descripción | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|---|---|
-3 | Poliolefina modificada semirrígida | De -55 °C a 135 °C |
-4 | Poliolefina flexible | De -55 °C a 135 °C |
-5 | Elastómetro flexible | De -70 °C a 121 °C |
-12 | Fluroelastómetro modificado | De -55 °C a 200 °C |
-25 | Elastómetro hidrófugo modificado | De -75 °C a 150 °C |
-50 | Elastómetro hidrófugo modificado | De -55 °C a 150 °C |
-51 | Fluroelastómetro con resistencia química | De -55 °C a 135 °C |
-71 | Poliolefina modificada semirrígida | De -55 °C a 135 °C |
-100 | Material con bajo riesgo de incendios | De -30 °C a 105 °C |
-130 | Poliolefina modificada semirrígida | De -20 °C a 70 °C |
Referencia cruzada de M85049/142
Número de guion | Descripción de la pieza del fabricante |
---|---|
01 | R85049/142-01 |
02 | R85049/142-02 |
03 | R85049/142-03 |
04 | R85049/142-04 |
05 | R85049/142-05 |
06 | R85049/142-06 |
07 | R85049/142-07 |
08 | R85049/142-08 |
09 | R85049/142-09 |
10 | R85049/142-10 |
11 | R85049/142-11 |
12 | R85049/142-12 |
13 | R85049/142-13 |
Aplicaciones selectas:
Bifurcaciones/transiciones
- Terminaciones del cable de alimentación
- Múltiples arneses de ramificaciones