Fundas moldeadas para sellar y proteger
Las fundas moldeadas termocontráctiles de Raychem de TE Connectivity se ajustan a las necesidades de prácticamente todos los diseños de conexión eléctrica y completan la unión entre los ensambles de cable y los conectores sellados. Nuestras fundas moldeadas termocontráctiles con recubrimiento adhesivo forman un sello hermético, lo que ayuda a proteger al cable de la corrosión y el abuso mecánico, al tiempo que proporciona excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. Las fundas moldeadas están disponibles en formas protuberantes y delgadas y cumplen con los requisitos para la mayoría de las aplicaciones marítimas, aeroespaciales. comerciales, militares, y de transporte público.
Características del producto:
Especificaciones para fundas termocontráctiles
- Autosellado para impermeabilización (solo productos recubiertos con adhesivo)
- Resistentes a la temperatura y a los solventes
- Capacidad termocontráctil para adaptarse a rango de tamaños
- Los materiales están certificados de acuerdo a especificaciones militares
- Facilidad de instalación
- Resistencia a la abrasión
- Protección mecánica
Instalite
Funda moldeada liviana
Las fundas Instalite son una alternativa de menor peso que nuestras fundas termocontráctiles -25. Gracias a nuestra experiencia en elastómetros modificados hidrófugos, hemos creado fundas semirrígidas y resistentes a la abrasión que son hasta un 30 % más livianas que nuestras fundas estándar -25. Las fundas Instalite ofrecen el mismo equilibrio entre la resistencia a fluídos a alta temperatura y la termoresistencia a largo plazo.
Descripción del producto | Ahorro de peso promedio |
---|---|
202K121-25L-0 | 20% |
202K132-25L-0 | 20% |
202K142-25L-0 | 20% |
202K153-25L-0 | 23% |
202K163-25L-0 | 28% |
202K174-25L-0 | 22% |
202K185-25L-0 | 21% |
Tabla de selección de materiales
Número de material | Descripción | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|---|---|
-3 | Poliolefina modificada semirrígida | De -55 °C a 135 °C |
-4 | Poliolefina flexible | De -55 °C a 135 °C |
-12 | Fluroelastómetro modificado | De -55 °C a 200 °C |
-25 | Elastómetro hidrófugo modificado | De -75 °C a 150 °C |
-50 | Elastómetro hidrófugo modificado | De -55 °C a 150 °C |
-51 | Fluroelastómetro con resistencia química | De -55 °C a 135 °C |
-71 | Poliolefina modificada semirrígida | De -55 °C a 135 °C |
-100 | Material con bajo riesgo de incendios | De -30 °C a 105 °C |
-130 | Poliolefina modificada semirrígida | De -20 °C a 70 °C |
Sistemas del arnés y sus componentes
Componentes | Sistema 10 | Sistema 20 | Sistema 25 | Sistema 30 | Sistema 100 | Sistema 200 | Sistema 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tubos | Versafit | NTFR | DR-25 | VPB | ZHTM | RW-200 | RT555 |
Parte moldeada | -3,-4,-71 | -51 | -25 | -50 | -100 | -12 | -55 |
Adhesivo | S1017, S1030 | S1124, S1048 | S1048, S1125 | S1030, S1255-04 | S1030, S1125 | S1125, S1255-04 | S1255-04 |
Adhesivo preinstalado | /41, /180 | /164, 186 | /86, /225 | N/A | /180 | N/A | N/A |
Aplicaciones selectas
Fundas termocontraíbles
- Conexión de cables
- Arneses construidos en fábrica
- Ensambles de cables reparables