Instalación fácil y eficiente
Los tubos aislantes transparentes de fluoruro de polivinilideno o de poliolefina brindan encapsulación, inspeccionabilidad y aislamiento y son la solución ideal para los problemas de roturas del conductor central. Los dispositivos de prensado SolderSleeve están diseñados para aplicaciones con temperaturas de hasta 150 °C y ofrecen asilamiento transparente, soldadura prefluida y cables preinstalados en un diseño de una sola pieza, con lo que se logra un prensado confiable y fácil de instalar en aplicaciones de cables coaxiales, como las PCB.
Características del producto:
Prensado de cables coaxiales
- Diseño de una sola pieza
- Fácil instalación
- Menor costo de instalación
- Tubo aislante transparente
- Soldadura prefluida
Los productos confiables y económicos para prensado de cables y alambres de TE Connectivity brindan soluciones para cientos de requisitos de conexión de alambres y cables. Todos los productos para prensado de alambres están alojados dentro de cubiertas de aislamiento transparentes termorretráctiles, que proporcionan inspeccionabilidad y pueden ofrecer varios niveles de protección ambiental. La mayoría de los productos para prensado de la marca Raychem incorporan una preforma de soldadura fundida, que es fundamental para un proceso de soldadura altamente controlado.
Dispositivos de prensado para cables coaxiales SolderSleeve
Opciones de productos
Serie de productos | Temp. de funcionamiento máx. | Empleado en cables con clasificación (mín.) | Revestimiento de protección del cable |
---|---|---|---|
B-155, CWT | 125 °C (257 °F) | 85 °C (185 °F) | Estaño, cobre |
B-02X/B-04X | 150 °C (302 °F) | 125 °C (257 °F) | Estaño, plata |
D-181 | 150 °C (302 °F) | 125 °C (257 °F) | Estaño, plata |
D-184 | 125 °C (257 °F) | 85 °C (185 °F) | Estaño |
También disponible con un cable preinstalado. Consulte la página anterior.
Dispositivos de prensado de PCB/cables coaxiales SolderSleeve
Opciones de productos
Serie de productos | Rendimiento de las aplicaciones frecuentes | Método de protección | Temperatura de funcionamiento |
---|---|---|---|
D-607 | Impedancia igualada de hasta 2,3 GHz | Cuerpo metálico | De -55 °C a 150 °C (-67 °F a 302 °F) |
B-046 | Transmisión efectiva de hasta 100 MHz | Pin a tierra | De -55 °C a 150 °C (-67 °F a 302 °F) |
Consulte la página anterior para conocer el proceso de selección de productos.
Conectores BNC/TNC de un solo paso RF
Opciones de productos
Revestimiento de la carrocería/pin | Ohmios | Tamaño del conector | Estilo del conector | Tipo de conector | Contactos |
---|---|---|---|---|---|
Cuerpo de latón niquelado | 50 ohmios | Pequeño | -00 Conector recto | Ver el catálogo anterior | Macho |
Pin de latón chapado en oro | 75 ohmios | Medio | -01 Conector de ángulo recto | Ver el catálogo anterior | Hembra |
Grande | -02 Enchufe hembra de mamparo recto | Ver el catálogo anterior | |||
-03 Enchufe hembra recto | Ver el catálogo anterior | ||||
-04 Enchufe hembra de panel recto | Ver el catálogo anterior |
Consulte la página anterior para obtener más detalles sobre el producto.
Aplicaciones selectas:
Prensado de cables coaxiales
Cableado y reparación para:
- Operaciones de reparación de mantenimiento (MRO)
- Aviación comercial
- Aeroespacial de grado militar
- Defensa terrestre
- Posventa automotriz