Demostración en vivo de DesignCon 2020: cable pasivo OSFP de conexión de cobre de 800 G

Haga clic para ver a nuestros conectores y conjuntos de cables OSFP demostrar una señal eléctrica PAM4 de 112 Gb/s en vivo que recorre más de 2 metros de cableado pasivo de cobre para incluir agresores de diafonía. Este canal empleaba un chip SerDes PAM-4 de 112 Gb/s que conducía y recibía tráfico a través del conector de montaje en superficie enchufable de factor de forma pequeño octal (OSFP), que tiene ocho carriles eléctricos de alta velocidad. En esta demostración, se destacó la capacidad del conector para ejecutar cada uno de estos 8 carriles a 112 Gb/s para una velocidad de datos agregada total de 896 Gb/s por conector en 2 metros de cable de cobre.