OSFP para un rendimiento térmico de próxima generación
Los ensamblajes de cables, jaulas y conectores enchufables de factor de forma pequeño octal (Octal Small Form Factor Pluggable, OSFP) de TE satisfacen las necesidades del centro de datos de próxima generación al admitir velocidades de datos agregadas de 200 Gbps y hasta 400 Gbps. Estos productos están diseñados para los protocolos de 28 G NRZ y 56 G PAM-4, con una hoja de ruta a 112 G PAM-4 para futuras actualizaciones del sistema. Al utilizar la tecnología de disipador térmico integrado en el enchufe, los productos OSFP proporcionan un rendimiento térmico superior y la integridad de la señal necesaria para admitir velocidades de datos de 400 G. Los productos OSFP ofrecen una alta densidad de puerto y pueden instalar hasta 36 puertos de una interfaz de 8 carriles en un factor de forma de conmutador 1RU, alineándose con las hojas de ruta de silicio actuales y de próxima generación.
Nuevas jaulas y conectores OSFP de 112 G
Las nuevas jaulas y conectores OSFP de 112 G de TE se suman a la amplia gama de productos en la cartera de productos OSFP existente, proporcionando a los clientes una solución de interconexión 8x112 G para admitir la transferencia de datos en centros de datos e informática en la nube de alta densidad de próxima generación.
Características del producto
Ensamblajes de jaulas, cables y conectores OSFP
- Admite velocidades de datos agregadas de 200 Gbps (8 x 28 G NRZ) y hasta 400 Gbps (8 x 56 G PAM-4), con una hoja de ruta a 112 Gbps PAM-4
- Rendimiento térmico y de integridad de la señal superior
- Alta densidad de puertos
- Diseñado para cargas térmicas de hasta 15 W con bajo flujo de aire
- Optimizado para el flujo de aire de adelante hacia atrás y de atrás hacia delante
- Ajuste de hasta 36 puertos de una interfaz de 8 carriles en un factor de forma de conmutador 1RU
- El conector tiene un paso probado de 0,6 mm, 60 contactos en total
Nuestros ensamblajes de cables, jaulas y conectores enchufables de factor de forma pequeño octal (Octal Small Form Factor Pluggable, OSFP) satisfacen las necesidades del centro de datos de próxima generación al admitir velocidades de datos agregadas de hasta 400 Gbps. Estos productos están diseñados para los protocolos de 28 G NRZ y 56 G PAM-4, con una hoja de ruta a 112 G PAM-4 para futuras actualizaciones del sistema. Al utilizar la tecnología de disipador térmico integrado en el enchufe, los productos OSFP proporcionan un rendimiento térmico superior y la integridad de la señal necesaria para admitir velocidades de datos de 400 G. Los productos OSFP ofrecen una alta densidad de puerto y pueden instalar hasta 36 puertos de una interfaz de 8 carriles en un factor de forma de conmutador 1RU, alineándose con las hojas de ruta de silicio actuales y de próxima generación.
Especificaciones del producto
Ensamblajes de jaulas, cables y conectores OSFP
Ensamblaje de jaulas | Conector |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Jaula 1x1

Jaula 1x4

Conector SMT
Comprar piezas OSFP

OSFP a OSFP

OSFP a 2 QSFP

OSFP a 4 QSFP
Información sobre el ensamblaje de cables
- Cables rectos OSFP a OSFP
- Cables de conexión OSFP a 2 o 4 QSFP56
- Cables de conexión OSFP a 8 SFP56
- Se considerarán otras configuraciones de cables personalizadas
- Hasta 26 AWG admitidos en el factor de forma OSFP
- El alcance máximo del cable de 3 metros cumple con el requisito IEEE 802.3cd SDD21 de -17,16 dB a 13,28 GHz
Aplicaciones selectas
Ensamblajes de jaulas, cables y conectores OSFP
- Interruptores y enrutadores
- Servidores
- Equipo de almacenamiento