Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
La serie de conectores enchufables de factor de forma CFP de TE son interfaces de E/S enchufables, diseñadas para admitir comunicaciones de alta velocidad y alto ancho de banda con conexiones confiables en aplicaciones de alcance medio a largo, como redes portadoras, interconexiones de centros de datos, redes de áreas metropolitanas y equipos de transporte óptico.
CONECTORES
PARA COMUNICACIONES
DE ALTA VELOCIDAD
Vocera: (voz en off) Desarrollados para admitir los requisitos de las interfaces enchufables actuales y de próxima generación, de alta velocidad y alto ancho de banda.
Vocera: TE Connectivity presenta los conectores y componentes de la jaula de E/S enchufables CFP, CFP2 y CFP4, el paquete completo para sus necesidades de interconexión CFP.
Conectores de E/S enchufables CFP, CFP2 y CFP4
Diseñados para comunicaciones de alta velocidad y alto ancho de banda
Vocera: (voz en off) La serie de conectores enchufables de factor de forma CFP de TE son interfaces de E/S enchufables, diseñadas para admitir comunicaciones de alta velocidad y alto ancho de banda con conexiones confiables en aplicaciones de alcance medio a largo, como redes portadoras, interconexiones de centros de datos, redes de áreas metropolitanas y equipos de transporte óptico.
Conectores de E/S enchufables CFP, CFP2 y CFP4
Diseñados para comunicaciones de alta velocidad y alto ancho de banda
• Cartera de productos ampliada para satisfacer la demanda de la industria de conexiones de transporte óptico de 2 km a 100 km
• Rendimiento de integridad de señal líder en la industria
• Cumplen con los requisitos del acuerdo de múltiples fuentes de CFP
Vocera: (voz en off) Las interconexiones CFP de carril de 10 Gb/s de primera generación se están ampliando para admitir conexiones de transporte óptico de 20 a 100 kilómetros de distancia, mientras que las interconexiones CFP2 y CFP4 de 25 Gb/s se están empleando en conexiones de más de 2 kilómetros o cualquier cosa fuera del centro de datos. La necesidad de conexiones de 2 a 20 kilómetros se está impulsando por la división de la red del centro de datos y la conectividad entre las redes locales.
Todos los productos CFP de TE ofrecen rendimiento de integridad de señal, fiabilidad y eficiencia térmica de última generación. El sistema integrado de conectores, componentes de jaula y disipadores térmicos proporciona el rendimiento mecánico, de EMI y térmico necesario para cumplir con los exigentes requisitos del mercado y está diseñado para cumplir con las especificaciones del acuerdo de múltiples fuentes de CFP.
Vocera: La familia de conectores CFP ofrece opciones de diseño flexibles que permiten el montaje contiguo, una construcción robusta de la jaula para mayor confiabilidad y disipadores térmicos personalizados disponibles a través de TE.
Conectores de E/S enchufables CFP, CFP2 y CFP4
Diseñados para comunicaciones de alta velocidad y alto ancho de banda
Aplicaciones Ethernet de alta velocidad
Cumplimiento en toda la industria
Rendimiento inigualable
Vocera: (voz en off) Los conectores y componentes compatibles con CFP de TE ofrecen interfaces de E/S enchufables de ultraalta velocidad y alto ancho de banda.
Aplicaciones Ethernet de alta velocidad
Cumplimiento en toda la industria
Rendimiento inigualable
Conector y componentes Ethernet de 40 gigas y 100 gigas compatibles con CFP de TE Connectivity.
Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
Vocera: ¿Quiere obtener más información? Comuníquese con su representante o distribuidor de TE hoy mismo.
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) y EVERY CONNECTION COUNTS son marcas comerciales.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.