Diseñado para la velocidad y la durabilidad
Las interconexiones enchufables de factor de forma C (C-form factor pluggable, CFP) son conectores de entrada/salida (E/S) de 40 a 100+ Gbps para la transferencia de alta velocidad de Ethernet y otros protocolos en aplicaciones de alto rendimiento como redes portadoras, centros de datos y equipos inalámbricos. Las últimas interconexiones CFP2 y CFP4 de TE transfieren datos 2,8 veces más rápido que los productos CFP actuales y generan 28 Gbps por carril para más de 100 Gbps en un paso de contacto de alta densidad y de 0,6 mm. Los conectores CFP2 y CFP4 de TE proporcionan una integridad de señal líder en la industria y cuentan con una construcción de jaula resistente para una solución más sólida que la que proporciona la competencia, lo que ayuda a garantizar conexiones confiables.
Características del producto
CFP2 / CFP4
- Hasta 28 Gbps por carril: 2,8 veces más rápido que los productos CFP actuales
- Alta densidad, paso de contacto de 0,6 mm
- Proporciona uno de los mayores rendimientos de integridad de señal (Signal Integrity, SI) de la industria para 28 Gbps por carril
- Cuenta con una construcción de jaula resistente para una solución más sólida que ayuda a mitigar la deformación de la jaula
- Opciones de diseño flexibles para satisfacer sus necesidades, incluidas jaulas agrupadas, disipadores térmicos, estilos de montaje de un solo lado y de conexión contigua, tubos de luz y la capacidad de admitir aplicaciones de alcance medio a largo
Características del producto
CFP
- Admite transceptores ópticos Ethernet CFP de 40 G y 100 G
- Capacidad de montaje de lado a lado, así como de montaje de conexión contigua
- Proporciona blindaje contra EMI completo
- Utiliza un riel universal para las posiciones izquierda y derecha
- Permite la integración de la PCB host al bisel del host (placa frontal) mediante cualquiera de los dos métodos para la flexibilidad de fabricación.
Aplicaciones selectas
CFP/CFP2/CFP4
- Redes portadoras y centros de datos
- Conectividad de centros de datos multiedificio
- Servidores, conmutadores, red de área de almacenamiento y equipos de transporte óptico
- Redes de área metropolitana
- Enlaces de alcance medio a largo y de alta capacidad
Serie de productos
-
Productos CFP2
Vea los conectores CFP2 más nuevos de TE diseñados para comunicaciones de alta velocidad.
-
Productos CFP4
Vea los conectores CFP4 más nuevos de TE diseñados para comunicaciones de alta velocidad.


CFP
Evolución de la plataforma de 100 G
CFP | CFP2 | CFP4 | |
---|---|---|---|
Tamaño (ancho) | 82 mm | 41,5 mm | 21,7 mm |
Cantidad de contactos | 148 | 104 | 56 |
Paso de contacto | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Consumo máximo de energía por módulo | 8 a 32 W | 3 a 18 W | 1,5 a 9 W |
Velocidad de datos agregada por tarjeta de línea de 19" | 400 Gbps | 800 Gbps | 1,6 Tbps |
Configuración eléctrica | 10x10 Gbps 4x10 Gbps |
10x10 Gbps 4x25 Gbps |
4x25 Gbps |
Variantes | SR10, LR4, ER4 | SR10, LR4, ER4 | SR4, LR4, CWDM4 |
Tipos de medios ópticos | MM/SM | MM/SM | MM/SM |