Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Con nuestros conectores tipo codo compacto asimétrico ELBA de Raychem de 600 A a 35 kV se logra un alto rendimiento, una alta confiabilidad y eficiencia en las conexiones en los equipos GIS, en parques eólicos, solares y en centros de datos. Al tener una longitud de acoplamiento 40 % menor que la de los conectores tipo codo de acoplamiento doble estándar, se requiere menos espacio para instalarlos. Nuestro video muestra cómo instalar los conectores ELBA de Raychem.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.