Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Descripción General
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Disponible en
Nuestros conectores ELBA de Raychem son compatibles con nuestro sistema de detección de voltaje Kries para el monitoreo de la red eléctrica y cuentan con una longitud de acoplamiento 40 % menor para interruptores compactos.
Nuestros conectores de codo compactos asimétricos ELBA de Raychem se conectan a cables subterráneos en la clase de voltaje de 35 kV, tales como transformadores e interruptores. Están moldeados con apantallamientos semiconductores que proporcionan continuidad al apantallamiento a tierra y se utilizan en cables dieléctricos sólidos XLPE o EPR extruidos. Los conductores van de 2 AWG a 1500 kcmil para los que tienen diámetros de aislamiento de 0.745 in a 2.145 in. Los conectores de codo están totalmente apantallados, son sumergibles y están diseñados para conectarse al casquillo de la interfaz IEEE 386 13 o en paralelo y acoplarse a la entrada trasera del conector base ELBA.
Nuestros conectores de acoplamiento ELBA-CC de Raychem incluyen un perno de unión y están diseñados con un cono de nariz moldeado, por lo que se pueden acoplar con facilidad al conector base. Nuestros conectores ELBA y ELBA-CC están disponibles con un punto de prueba capacitivo moldeado en el codo y funcionan a la perfección con nuestro sistema de detección de voltaje Kries, lo que da lugar a un medio para detectar voltajes y a un punto de unión para los indicadores de falla del punto de prueba. Nuestros conectores ELBA y ELBA-CC están disponibles con un punto de prueba capacitivo moldeado en el codo y funcionan a la perfección con nuestro sistema de detección de voltaje Kries, lo que da lugar a un medio para detectar voltajes y a un punto de unión para los indicadores de falla del punto de prueba.
Página de listado de productos
Grupo de líneas de productos
Con nuestros conectores tipo codo compacto asimétrico ELBA de Raychem de 600 A a 35 kV se logra un alto rendimiento, una alta confiabilidad y eficiencia en las conexiones en los equipos GIS, en parques eólicos, solares y en centros de datos. Al tener una longitud de acoplamiento 40 % menor que la de los conectores tipo codo de acoplamiento doble estándar, se requiere menos espacio para instalarlos. Nuestro video muestra cómo instalar los conectores ELBA de Raychem.
Pregunta: ¿En qué se diferencian los conectores de codo compactos asimétricos ELBA de Raychem de TE Connectivity de los estándares?
Respuesta: Nuestros conectores de codo compactos asimétricos ELBA de Raychem cuentan con una longitud de acoplamiento un 40 % más corta y vienen integrados con un sensor de voltaje. Las preparación de cortes de cable son las mismas que las de los conectores de codo actuales, lo que facilita la instalación, por lo que la capacitación que los eléctricos certificados necesitan es mínima.
Pregunta: ¿Cuál es el rango de aplicación de los conectores de codo Elba de Raychem de TE Connectivity?
Respuesta: Nuestros conectores ELBA de Raychem son para cables de 35 kV y 600 A de hasta 1500 kcmil.
Pregunta: ¿Podemos utilizar la grasa de los conectores de codo estándares?
Respuesta: No, nuestros conectores de codo ELBA de Raychem ocupan una grasa especial de silicona multiuso. No utilices la grasa EPPA-007 de TE Connectivity ni ninguna otra de los kits estándares en forma de T.
Pregunta: ¿Cuál norma sobre accesorio de cable se utilizó para la prueba de tipo?
Respuesta: La prueba se realizó en conformidad con la IEEE 386-2016.
Pregunta: ¿Podemos utilizar los accesorios RSTI actuales con ELBA?
Respuesta: Aún no es posible. Los accesorios de prueba RSTI, entre ellos la compatibilidad de la varilla de prueba y el adaptador de puesta a tierra, se probarán en las próximas etapas.
Pregunta: ¿Cuáles de los componentes son diferentes a los de los conectores de codo estándares?
Respuesta: Los nuevos conectores de acoplamiento ELBA y ELBA-CC tienen las mismas terminaciones que los conectores de codo estándares que se encuentran en el mercado. Los componentes como el perno, el enchufe trasero, la terminal del perno fusible y el perno de acoplamiento para el conector de acoplamiento son diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.