Video de la descripción general del terminador (en inglés)

Desde alambres pequeños de menos de 8 mm cuadrados, hasta complejos cables de alto voltaje de 120 mm cuadrados, TE Connectivity tiene las soluciones de remache semiautomático de banco para lidiar con la mayoría de los desafíos de los clientes. En este video informativo, se muestra la línea completa de prensas de banco disponibles en TE. También se explican opciones adicionales como el monitoreo de la calidad del remachado, la tecnología de corte por los remaches defectuosos y los módulos de pelado.