El impacto de los sensores de vibración inalámbricos para IoT

Las series 85x1N y 89x1N de TE Connectivity aportan gran estabilidad y longevidad al monitoreo industrial. Con tecnología LoRaWAN y Bluetooth de bajo consumo de energía, estos sensores compactos se adaptan a espacios reducidos y entornos diversos. Estos sensores cuentan con un amplio ancho de banda y una excelente resolución de hasta 10 kHz, en comparación con los 4 kHz de los modelos comunes basados en MEM. El diseño presenta un alcance corto y largo con computación en el borde para ajustes y funciones configurables por el usuario.