LA IMPRESIÓN 3D PARA PRODUCCIÓN ESTÁ LISTA PARA ENFRENTAR SU DESAFÍO
De la producción de prototipos a la producción en masa
La impresión 3D o fabricación aditiva (AM) es muy reconocida porque permite crear prototipos de manera rápida, pero la impresión 3D todavía no se utiliza ampliamente para aplicaciones de producción. En el proceso de impresión 3D para producción (3D4P) de TE Connectivity se emplean los avances en materiales (AM) y las tecnologías más recientes para lograr la rápida producción de piezas complejas para componentes aeroespaciales y de defensa. Para una amplia gama de productos y geometrías, desde conectores, carcasas posteriores, abrazaderas, conexiones de fibra óptica y más, la 3D4P de TE Connectivity proporciona las ventajas de una solución de alta mezcla y bajo volumen sin las limitaciones de la fabricación convencional.
Mínima complicación, máxima flexibilidad
Por ser un método de fabricación directa, la AM emplea un procedimiento sin herramientas para hacer objetos directamente a partir de datos de diseño asistido por computadora (CAD). Las capas de un material de resina o filamento seleccionado, como los fotopolímeros retardantes de fuego, humo y toxicidad (FST) adecuados para aplicaciones aeroespaciales, se unen para crear formas complejas que pueden incluir cavidades profundas y radios de esquinas interiores estrechos. Para lograr mayor fluidez, la resolución se puede medir en micras dependiendo de la técnica de AM empleada. La producción de alta velocidad, el posprocesamiento y la garantía de calidad a veces se pueden realizar en una unidad de fabricación, lo que agiliza aún más la producción. Gracias a la 3D4P de TE, se pueden producir componentes sin utilizar mecanizado de control numérico por computadora (CNC), moldeo por inyección ni fundición por inversión. Las piezas y el tiempo de montaje se minimizan. No se requieren herramientas ni pedidos mínimos. Por ser un proceso de pedido directo, la 3D4P elimina la necesidad de contar con existencias y el tiempo de inactividad para la configuración, lo cual acorta aún más los plazos de entrega. Al contar con más de 30 años de experiencia pionera en la impresión 3D para la fabricación, TE aporta un profundo conocimiento de la tecnología de AM, las resinas y los materiales a su proyecto. Consulte con TE para conocer la forma en que la 3D4P puede satisfacer sus necesidades, desde el desarrollo de productos de hoy en día hasta la producción en masa de cara al futuro, para cubrir las demandas de su mercado.
Ventajas de la 3D4P
- No se requieren pedidos mínimos.
- Sin tiempo de inactividad en las líneas de producción.
- No se requieren herramientas de montaje.
- Se pueden realizar modificaciones en cuestión de minutos.
- El tiempo desde la producción hasta la finalización se reduce en gran medida.
- Fotopolímeros retardantes de fuego, humo y toxicidad (FST).
- Procedimiento rentable que elimina la necesidad de contar con existencias.
Principales aplicaciones objetivo
- Piezas complejas que no se pueden moldear ni mecanizar (carcasa posterior POLAMCO de 90°).
- Producción de bajo volumen para la que no se justifica el uso de moldes.
- Desarrollo rápido cuando el diseño está terminado (la pieza está disponible para producción).
- Cadencia lenta, posibilidad de comenzar la producción utilizando la 3D4P y luego invertir en moldes cuando aumenten las cantidades.
- Conjuntos complejos cuando se diseñan con la 3D4P, la solución se puede imprimir en una pieza o una sola impresión, lo que reduce el tiempo de entrega y el costo.