TE Connectivity lanza el conector con sello para montaje en panel de la serie 369, una solución sencilla que se instala con rapidez y sin herramientas
El nuevo conector cuenta con funciones para aplicaciones aeroespaciales
04/26/2022
TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, amplía una vez más su familia de conectores 369 con el lanzamiento del conector con sello para montaje en panel, que es pequeño, liviano y de alta durabilidad. El nuevo conector de la serie 369 es ideal para los entornos difíciles y confinados en las aplicaciones aeroespaciales y de aviación.
«El conector con sello para montaje en panel de la serie 369 es compatible con los conectores 369 actuales y además cuenta con mejores características», expresó Clint Schlosser, gerente de productos de la Unidad de Negocio Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «Asimismo, ahorra espacio y peso en comparación con los conectores circulares tradicionales, además de que el montaje simple a presión y el mecanismo de sujeción de botón con un clic audible lo hacen una opción versátil».
El conector con sello para montaje en panel de la serie 369 está fabricado con materiales compuestos de alto rendimiento para cumplir con los requisitos de baja emisión de humos, toxicidad y flamabilidad de la industria aeroespacial. Las interfaces eléctricas están selladas por completo y utilizan una tecnología tipo corcho en botella y triple sellado de cable para tolerar entornos de alta humedad. Por la forma rectangular, los conectores se apilan con facilidad para ahorrar espacio en aplicaciones como iluminación de cabinas y cocinas, cableado y accionamiento de asientos, unidades de servicio para pasajeros, entretenimiento a bordo, persianas electrónicas y otros usos industriales.
Los nuevos conectores con sello de la serie 369 también se montan con facilidad en un panel LRU (unidad reemplazable en línea), bracket, chasis o bastidor con el uso de dispositivos de sujeción integrados para solo fijar el conector en un recorte rectangular, lo que elimina la necesidad de elementos de fijación adicionales y hace que la extracción, la reparación y el mantenimiento sean rápidos y sencillos. Además, los conectores tienen empaques reemplazables para un nivel de protección IP67 contra la humedad y el polvo.
«Como proveedor de diseño e ingeniería de confianza para los clientes, les brindamos apoyo con formas nuevas y eficientes de integrar e instalar conectores en una variedad de sistemas y entornos. Consideramos que este nuevo agregado a la serie de conectores 369 abrirá las puertas a nuevas e interesantes oportunidades de diseño para los clientes», afirmó Schlosser.
El conector con sello para montaje en panel de la serie 369 funciona en un rango de temperatura de –55 °C a +175 °C, cuenta con grado de protección IP67 y una clasificación de durabilidad de 500 acoplamientos, además, es fácil de instalar y no requiere herramientas para quitarlo o repararlo.