Los conectores para panel y para PCB con blindaje contra EMI de la serie 369 de TE Connectivity
Amplía las capacidad para entornos difíciles más allá de la industria aeroespacial comercial
10/18/2022
TE Connectivity , líder mundial en conectividad y sensores, amplió su reconocida serie de conectores 369 con los nuevos conectores para panel y para PCB blindados para entornos que exigen protección contra el ruido ambiental EMI. Los nuevos conectores para para PCB con blindaje se agregan a la robustez y versatilidad de los conectores de la serie 369 existentes, a la vez que ofrecen una reducción de peso adicional y un factor de forma pequeño que amplía su capacidad a áreas de aplicación como Ethernet, redes eléctricas y dispositivos mixtos de señal o potencia.
«La incorporación de la tecnología de blindaje a la serie de conectores 369 actuales da como resultado una amplia gama de aplicaciones para la serie 369 más allá de la industria aeroespacial comercial», dijo Clint Schlosser, gerente de productos de la Unidad de Negocio Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «Los conectores de la serie 369 están diseñados para los niveles de rendimiento MIL-DTL-38999, lo que los hace ideales para entornos aeroespaciales y militares difíciles».
Los nuevos conectores rectangulares de TE Connectivity se sometieron a pruebas para tolerar descargas indirectas de rayos de 3.6 ka y pueden brindar un blindaje efectivo de más de 60 DB a frecuencias bajas y más de 40 DB a frecuencias altas.
La tecnología de protección EMI está alojada en una carcasa de níquel compuesto liviana y no tóxica (de conformidad con RoHS) que reduce el peso hasta un 75 %. Los conectores blindados de la serie 369 hacen posible operar con varios protocolos Ethernet y velocidades de hasta 10 GB. También son compatibles con versiones anteriores de los productos 369.
Para más información sobre los conectores de la serie 369 de TE Connectivity, visita la página de los conectores para panel y para PCB blindados de la serie 369.