Las características del cable 55LF superan las normas de la industria
Los cables y alambres SPEC 55 de TE Connectivity con bajo contenido de fluoruro (LF) cuentan con un sistema de aislamiento que mitiga los problemas de corrosión de los componentes por la desgasificación en áreas confinadas. Por lo general, los valores de liberación de gases de fluoruro de TE Connectivity son cantidades de un solo dígito, lo que es importante para los clientes de plataformas espaciales, de lanzamiento y de misiles. Además, el aislamiento es robusto y resistente, y está disponible tanto en una sola pared como en pared doble para ahorrar peso.
January 07, 2020
TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, lanzó el sistema de aislamiento de cables y alambres SPEC 55 con bajo contenido de fluoruro (55 LF) para entornos espaciales y de gran altitud. El sistema de aislamiento SPEC 55 LF de TE Connectivity, fabricado con fluoropolímero resistente, tiene un índice de desgasificación de menos de 10 PPM, lo que reduce la posibilidad de corrosión de otros componentes debido al escape de gases atrapados en un entorno de vacío o baja presión.
Además de tener un índice de desgasificación mucho menor que 20 PPM, tal y como se especifica en la norma MIL-SPEC SAE-AS22759, el sistema de aislamiento SPEC 55 LF cuenta con una protección contra la abrasión por raspado cinco veces superior al establecido en esa norma. Su construcción es robusta y versátil, ya que está disponible en versiones livianas de una sola pared o de pared doble extrarresistentes, y los clientes pueden elegir varias configuraciones de cable, incluso opciones personalizadas.
«Para nuestros clientes que crean diseños para aplicaciones espaciales, de lanzamiento y de misiles, mitigar la posibilidad de corrosión por medio de la reducción de la desgasificación es de vital importancia», expresó Patrick Murphy, gerente de productos de la Unidad de Negocio Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «TE Connectivity se complace en ser el único proveedor de la opción de pared doble de especificación militar y uno de los dos únicos proveedores de la opción de una sola pared».
El sistema de aislamiento SPEC 55 LF está diseñado para sistemas de aviónica, C4ISR, sistemas de guía de misiles y sistemas generales de cableado, entre otras aplicaciones.
El sistema de aislamiento SPEC 55 LF cumple con la norma MIL-SPEC SAE-AS22759: el de una sola pared está calificado para la especificación SAE-AS22759/51 y /52, y el de pared doble está calificado para SAE-AS22759/53 y /54.